text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢 PTFE 密封快速接头管体,0.2 Cv,1/4 in. 内螺纹 NPT

Код изделия: SS-QTM2A-B-4PF

Технические характеристики

Атрибут Значение
Включение воздуха 0.1 cm3
Материал корпуса Xylan® 涂层 316 不锈钢
Процедура очистки 标准清洁和包装 (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 in.
Тип соединения 1 内螺纹 NPT
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.2 - 与 DESO 阀杆连接时,0.2 - 与 SESO 阀杆连接时
Смазка Krytox 240AC 润滑脂
Материал уплотнительного кольца PTFE
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 1000 PSIG @ 0°F 到 120 °F /68.9 BAR @ -17°C 到 48°C
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Серия QTM2
Проливы 0.1 cm3
Испытания 0.1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Корпуса

Повысьте герметичность систем с помощью быстроразъемных соединений Swagelok с уплотнением из фторопласта (PTFE), в которых имеются утопленные уплотнения для защиты и которые химически совместимы со многими веществами, используемыми в опасных условиях.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

不锈钢 PTFE 密封快速接头管体,0.2 Cv,1/4 in. 内螺纹 NPT

Код изделия: SS-QTM2A-B-4PF
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Корпуса
Повысьте герметичность систем с помощью быстроразъемных соединений Swagelok с уплотнением из фторопласта (PTFE), в которых имеются утопленные уплотнения для защиты и которые химически совместимы со многими веществами, используемыми в опасных условиях.

Технические характеристики

SS-QTM2A-B-4PF — 不锈钢 PTFE 密封快速接头管体,0.2 Cv,1/4 in. 内螺纹 NPT

Атрибут Значение
Включение воздуха 0.1 cm3
Материал корпуса Xylan® 涂层 316 不锈钢
Процедура очистки 标准清洁和包装 (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 in.
Тип соединения 1 内螺纹 NPT
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.2 - 与 DESO 阀杆连接时,0.2 - 与 SESO 阀杆连接时
Смазка Krytox 240AC 润滑脂
Материал уплотнительного кольца PTFE
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 1000 PSIG @ 0°F 到 120 °F /68.9 BAR @ -17°C 到 48°C
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
Серия QTM2
Проливы 0.1 cm3
Испытания 0.1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
M-QTM2A-B-4PF 400 合金 1/4 in. 内螺纹 NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-400 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-4PM Acero inoxidable 316 Recubierto de Xylan® 1/4 pulg. NPT macho - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-4PMK2 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-4PMK5 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 1/4 インチ NPTおねじ - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-600 316ステンレス鋼(Xylan® 被膜) 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-6M0 Xylan® 涂层 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-8M0K2 Xylan® 涂层 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - Просмотр изделия
SS-QTM2A-B-8M0K4 Xylan® 涂层 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - Просмотр изделия
SS-QTM4A-B-400 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Просмотр изделия
SS-QTM4A-B-4PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM4A-B-4PM Acier inoxydable 316 revêtu de Xylan® 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QTM4A-B-600 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QTM4A-B-6PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-1210 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-12PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-12PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-1610 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-16PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-16PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-810 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-8PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT - - Просмотр изделия
SS-QTM8A-B-8PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.