text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Full Flow Quick Connect Body, 11.5 Cv, 1/2 in. Female NPT

零部件号:SS-QF8-B-8PF

规格

属性
阀体材料 316 Stainless Steel
清洁工艺 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
接头 1 尺寸 1/2 in.
接头 1 类型 Female NPT
Cv 最大值 11.5 - Coupled with a stem
润滑剂 Dow Corning 111
O 型圈材料 Fluorocarbon FKM
最高温度时连接的压力额定值 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C
室温时连接的压力额定值 6000 PSIG @ 70 °F /413 BAR @ 21 °C
系列 QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
本体

采用世伟洛克全流量快速接头为您的输送、排出和排放系统实现无限制的流量和维护便利。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Full Flow Quick Connect Body, 11.5 Cv, 1/2 in. Female NPT

零部件号:SS-QF8-B-8PF
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

本体
采用世伟洛克全流量快速接头为您的输送、排出和排放系统实现无限制的流量和维护便利。

规格

SS-QF8-B-8PF — Stainless Steel Full Flow Quick Connect Body, 11.5 Cv, 1/2 in. Female NPT

属性
阀体材料 316 Stainless Steel
清洁工艺 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
接头 1 尺寸 1/2 in.
接头 1 类型 Female NPT
Cv 最大值 11.5 - Coupled with a stem
润滑剂 Dow Corning 111
O 型圈材料 Fluorocarbon FKM
最高温度时连接的压力额定值 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C
室温时连接的压力额定值 6000 PSIG @ 70 °F /413 BAR @ 21 °C
系列 QF8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-QF12-B-12PF Brass 3/4 in. Female NPT - - 查看产品
B-QF4-B-4PF Brass 1/4 in. Female NPT - - 查看产品
B-QF4-B-4PM Brass 1/4 in. Male NPT - - 查看产品
B-QF8-B-8PF Brass 1/2 in. Female NPT - - 查看产品
SS-QF12-B-1210 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-QF12-B-12PF 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - 查看产品
SS-QF12-B-12PM 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-QF16-B-1610 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-QF16-B-16PF 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - 查看产品
SS-QF16-B-16PM 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - 查看产品
SS-QF4-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-QF4-B-4FT 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread - - 查看产品
SS-QF4-B-4MS 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Parallel Thread - - 查看产品
SS-QF4-B-4MT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 查看产品
SS-QF4-B-4PF 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QF4-B-4PM 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QF4-B-600 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QF4-B-6M0 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QF4-B-6PF 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QF4-B-6PM 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QF8-B-600 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QF8-B-6PF 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QF8-B-810 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QF8-B-8FS 316 不锈钢 1/2 in. 平行形 ISO/BSP 内螺纹 - - 查看产品
SS-QF8-B-8MS 316 不锈钢 1/2 in. ISO 平行外螺纹 - - 查看产品
SS-QF8-B-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面