text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 39,0, 1 pulg. NPT hembra

Referencia #: SS-QF16-B-16PF

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Cv Máximo 26,0 - Acoplada a una espiga
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 275 BAR @ 21°C / 4000 PSIG @ 70°F
Serie QF16
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases

Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 39,0, 1 pulg. NPT hembra

Referencia #: SS-QF16-B-16PF
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases
Caudal ininterrumpido y fácil mantenimiento con los enchufes rápidos Swagelok de gran caudal, para sus sistemas de transferencia, drenaje y venteo.

Especificaciones

SS-QF16-B-16PF — Base enchufe rápido Gran caudal para instrumentación de acero inox., Cv 39,0, 1 pulg. NPT hembra

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Cv Máximo 26,0 - Acoplada a una espiga
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 6,8 BAR @ 204°C / 100 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 275 BAR @ 21°C / 4000 PSIG @ 70°F
Serie QF16
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QF12-B-12PF 黄铜 3/4 in. 内螺纹 NPT - - Ver producto
B-QF4-B-4PF 黄铜 1/4 in. 内螺纹 NPT - - Ver producto
B-QF4-B-4PM 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - Ver producto
B-QF8-B-8PF 黄铜 1/2 in. 内螺纹 NPT - - Ver producto
SS-QF12-B-1210 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
SS-QF12-B-12PF 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT - - Ver producto
SS-QF12-B-12PM 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT - - Ver producto
SS-QF16-B-1610 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
SS-QF16-B-16PM 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT - - Ver producto
SS-QF4-B-400 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
SS-QF4-B-4FT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 - - Ver producto
SS-QF4-B-4MS 316 不锈钢 1/4 in. ISO 平行外螺纹 - - Ver producto
SS-QF4-B-4MT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 - - Ver producto
SS-QF4-B-4PF 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - Ver producto
SS-QF4-B-4PM 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - Ver producto
SS-QF4-B-600 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
SS-QF4-B-6M0 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
SS-QF4-B-6PF 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT - - Ver producto
SS-QF4-B-6PM 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - Ver producto
SS-QF8-B-600 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
SS-QF8-B-6PF 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT - - Ver producto
SS-QF8-B-810 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Ver producto
SS-QF8-B-8FS 316 不锈钢 1/2 in. 平行形 ISO/BSP 内螺纹 - - Ver producto
SS-QF8-B-8MS 316 不锈钢 1/2 in. ISO 平行外螺纹 - - Ver producto
SS-QF8-B-8PF 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT - - Ver producto
SS-QF8-B-8PM 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.