text.skipToContent text.skipToNavigation

安装轨,6.6 ft (2 m)

零部件号:303-S0-R-6.6

规格

属性
阀体材料 303 不锈钢
长度 6.6 ft (2m)
eClass (4.1) 37020312
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40173507
安装轨

使用世伟洛克卡套管支持成套件,可以限制冲击和振动对卡套管或公称管输送系统造成的影响。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

安装轨,6.6 ft (2 m)

零部件号:303-S0-R-6.6
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

安装轨
使用世伟洛克卡套管支持成套件,可以限制冲击和振动对卡套管或公称管输送系统造成的影响。

规格

303-S0-R-6.6 — 安装轨,6.6 ft (2 m)

属性
阀体材料 303 不锈钢
长度 6.6 ft (2m)
eClass (4.1) 37020312
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40173507
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
卡套管外径
长度
弯曲半径
303-S0-R-3.3 303 不锈钢 - 3.3 ft (1m) - 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面