|
316L 不锈钢安全膜三通,1/4 in. 外螺纹 NPT x 1/4 in. 内螺纹 NPT, 1900 psig (130
零部件号:SS-RTM4-F4-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
安全膜三通使用世伟洛克端帽和用于取样钢瓶的搬运手柄,可以帮助保护钢瓶端,并使得钢瓶更易于搬运和移动。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
目录
安全膜三通
容积自 10 至 3785 cm3 (1 gal); 工作压力达 5000 psig (344 bar); 304L 和 316L 不锈钢和合金 400.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Installation instructions, rupture disc kit ordering numbers, and precautions.
规格
SS-RTM4-F4-1 — 316L 不锈钢安全膜三通,1/4 in. 外螺纹 NPT x 1/4 in. 内螺纹 NPT, 1900 psig (130
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 316L 不锈钢 |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 接头 1 尺寸 | 1/4 in. |
| 接头 1 类型 | 外螺纹 NPT |
| 接头 2 尺寸 | 1/4 in. |
| 接头 2 类型 | 外螺纹 NPT |
| 接头 3 尺寸 | 1/4 in. |
| 接头 3 类型 | 内螺纹 NPT |
| eClass (4.1) | 37010904 |
| eClass (5.1.4) | 21049090 |
| eClass (6.0) | 37020506 |
| eClass (6.1) | 37020506 |
| eClass (10.1) | 37020506 |
| UNSPSC (4.03) | 40141616 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142605 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141616 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-RTM4-F4-2 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 查看产品 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.