|
Stainless Steel Lift Check Valve, 0.30 Cv, 1/8 in. FNPT
Part #: SS-53F2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
固定压力在一般用途和高纯度应用中凭借可提供一系列可调节和固定开启压力的世伟洛克单向阀控制回流。 Log in or Register to view price 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Warning: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Warning: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
Stainless Steel Lift Check Valve, 0.30 Cv, 1/8 in. FNPT
Log in or Register to view price
Catalogs
固定压力
Specifications
SS-53F2 — Stainless Steel Lift Check Valve, 0.30 Cv, 1/8 in. FNPT
| Attribute | Value |
|---|---|
| 阀体材料 | 316 不锈钢 |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 接头 1 尺寸 | 1/8 in. |
| 接头 1 类型 | 内螺纹 NPT |
| 接头 2 尺寸 | 1/8 in. |
| 接头 2 类型 | 内螺纹 NPT |
| Cv 最大值 | 0.3 |
| 室温压力额定值 | 3000 PSIG @ 100 °F /206 BAR @ 37 °C |
| 表面光洁度 | 标准 |
| 测试 | 无可选测试 |
| eClass (4.1) | 37010801 |
| eClass (5.1.4) | 27300400 |
| eClass (6.0) | 27292001 |
| eClass (6.1) | 27292001 |
| eClass (10.1) | 27292001 |
| UNSPSC (4.03) | 40141622 |
| UNSPSC (10.0) | 40141634 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141634 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141634 |
| UNSPSC (15.1) | 40141659 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
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
| SS-53F4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | View Product |
| SS-53S4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | View Product |
| SS-53S6MM | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | View Product |
| SS-56S6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | View Product |
| SS-58F8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | View Product |
| SS-58S12 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | View Product |
| SS-58S8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | View Product |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。