text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel Back Ferrule for 6 mm Swagelok Tube Fitting

零部件号:SS-6M4-1

规格

属性 值
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 6 mm
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Back Ferrules

Back ferrule ensures a secure, leak-tight grip on tubing—ideal for maintaining critical sealing integrity in fluid and gas systems.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316 Stainless Steel Back Ferrule for 6 mm Swagelok Tube Fitting

零部件号:SS-6M4-1
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

Back Ferrules

Back ferrule ensures a secure, leak-tight grip on tubing—ideal for maintaining critical sealing integrity in fluid and gas systems.

规格

SS-6M4-1 — 316 Stainless Steel Back Ferrule for 6 mm Swagelok Tube Fitting

属性 值
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 6 mm
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21022110
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121703
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
6ML-1214-1A 6 Moly 3/4 in. - - - 查看产品
6ML-404-1A 6 钼 1/4 in. - - - 查看产品
6ML-604-1A 6 钼 3/8 in. - - - 查看产品
6ML-814-1A 6 钼 1/2 in. - - - 查看产品
6MO-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - 查看产品
825-404-1 825 合金 1/4 in. - - - 查看产品
B-204-1 黄铜 1/8 in. - - - 查看产品
B-404-1 黄铜 1/4 in. - - - 查看产品
HC-204-1 C-276 合金 1/8 in. - - - 查看产品
HC-404-1 C-276 合金 1/4 in. - - - 查看产品
HC-604-1 C-276 合金 3/8 in. - - - 查看产品
HC-814-1 C-276 合金 1/2 in. - - - 查看产品
INC-404-1 600 合金 1/4 in. - - - 查看产品
M-604-1 合金 400/R-405 3/8 in. - - - 查看产品
M-814-1 合金 400/R-405 1/2 in. - - - 查看产品
NY-1214-1 尼龙 3/4 in. - - - 查看产品
NY-1614-1 尼龙 1 in. - - - 查看产品
NY-404-1 尼龙 1/4 in. - - - 查看产品
NY-604-1 尼龙 3/8 in. - - - 查看产品
NY-814-1 尼龙 1/2 in. - - - 查看产品
PFA-424-1 PFA 1/4 in. - - - 查看产品
PFA-824-1 PFA 1/2 in. - - - 查看产品
SS-1014-1 316 不锈钢 5/8 in. - - - 查看产品
SS-104-1 316 不锈钢 1/16 in. - - - 查看产品
SS-104-1-B1000 316 不锈钢 1/16 in. - - - 查看产品
SS-10M4-1 316 不锈钢 10 mm - - - 查看产品
SS-1214-1 316 不锈钢 3/4 in. - - - 查看产品
SS-12M4-1 316 不锈钢 12 mm - - - 查看产品
SS-1414-1 316 不锈钢 7/8 in. - - - 查看产品
SS-14M4-1 316 不锈钢 14 mm - - - 查看产品
SS-15M4-1 316 不锈钢 15 mm - - - 查看产品
SS-1614-1 316 不锈钢 1 in. - - - 查看产品
SS-16M4-1 316 不锈钢 16 mm - - - 查看产品
SS-18M4-1 316 不锈钢 18 mm - - - 查看产品
SS-2004-1 316 不锈钢 1 1/4 英寸 - - - 查看产品
SS-204-1 316 不锈钢 1/8 in. - - - 查看产品
SS-20M4-1 316 不锈钢 20 mm - - - 查看产品
SS-22M4-1 316 不锈钢 22 mm - - - 查看产品
SS-2404-1 316 不锈钢 1 1/2 in. - - - 查看产品
SS-25M4-1 316 不锈钢 25 mm - - - 查看产品
SS-28M4-1 316 不锈钢 28 mm - - - 查看产品
SS-2M4-1 316 不锈钢 2 mm - - - 查看产品
SS-304-1 316 不锈钢 3/16 in. - - - 查看产品
SS-3204-1 316 不锈钢 2 in. - - - 查看产品
SS-3M4-1 316 不锈钢 3 mm - - - 查看产品
SS-404-1 316 不锈钢 1/4 in. - - - 查看产品
SS-404-1BQ 316 不锈钢 1/4 in. - - - 查看产品
SS-4M4-1 316 不锈钢 4 mm - - - 查看产品
SS-604-1 316 不锈钢 3/8 in. - - - 查看产品
SS-814-1 316 不锈钢 1/2 in. - - - 查看产品
SS-8M4-1 316 不锈钢 8 mm - - - 查看产品
T-1214-1 PTFE 3/4 in. - - - 查看产品
T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - 查看产品
T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - 查看产品
T-1614-1 PTFE 1 in. - - - 查看产品
T-304-1 PTFE 3/16 in. - - - 查看产品
T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - 查看产品
T-404-1 PTFE 1/4 in. - - - 查看产品
T-504-1 PTFE 5/16 in. - - - 查看产品
T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - 查看产品
T-814-1 PTFE 1/2 in. - - - 查看产品
T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面