|
316 스테인리스강 후위 페럴, 3/4인치 스웨즈락 튜브 피팅용
부품 번호: SS-1214-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
후위 페럴견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
후위 페럴
可用于尺寸为 1/16 至 2 in. 和 2 至 50 mm 的卡套管, 首次安装后具有一致的可检测性, 易于拆开和重新紧固, 有各种材料和结构
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
SS-1214-1 — 316 스테인리스강 후위 페럴, 3/4인치 스웨즈락 튜브 피팅용
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 스테인리스강 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 3/4인치 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31163102 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-404-1A | 6 钼 | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-604-1A | 6 钼 | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| 6ML-814-1A | 6 钼 | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| 6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| 825-404-1 | 825 合金 | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| B-204-1 | 黄铜 | 1/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| B-404-1 | 黄铜 | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-204-1 | C-276 合金 | 1/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-404-1 | C-276 合金 | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-604-1 | C-276 合金 | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| HC-814-1 | C-276 合金 | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| INC-404-1 | 600 合金 | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| M-604-1 | 合金 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| M-814-1 | 合金 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1214-1 | 尼龙 | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-1614-1 | 尼龙 | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-404-1 | 尼龙 | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-604-1 | 尼龙 | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| NY-814-1 | 尼龙 | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-424-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| PFA-824-1 | PFA | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1014-1 | 316 不锈钢 | 5/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-104-1 | 316 不锈钢 | 1/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-104-1-B1000 | 316 不锈钢 | 1/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-10M4-1 | 316 不锈钢 | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M4-1 | 316 不锈钢 | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1414-1 | 316 不锈钢 | 7/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-14M4-1 | 316 不锈钢 | 14 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-15M4-1 | 316 不锈钢 | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-1614-1 | 316 不锈钢 | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-16M4-1 | 316 不锈钢 | 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-18M4-1 | 316 不锈钢 | 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2004-1 | 316 不锈钢 | 1 1/4 英寸 | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-204-1 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-20M4-1 | 316 不锈钢 | 20 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-22M4-1 | 316 不锈钢 | 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2404-1 | 316 不锈钢 | 1 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-25M4-1 | 316 不锈钢 | 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-28M4-1 | 316 不锈钢 | 28 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-2M4-1 | 316 不锈钢 | 2 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-304-1 | 316 不锈钢 | 3/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3204-1 | 316 不锈钢 | 2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-3M4-1 | 316 不锈钢 | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-404-1 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-404-1BQ | 316 不锈钢 | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-4M4-1 | 316 不锈钢 | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-604-1 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M4-1 | 316 不锈钢 | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-814-1 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M4-1 | 316 不锈钢 | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1214-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-12M4-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-15M4-1 | PTFE | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-1614-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-304-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-3M4-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-404-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-504-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-6M4-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| T-814-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | 제품 보기 |
| T-8M4-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。