|
不锈钢 2 级 PR 调压阀,0 至 250 psig (17.2 bar),F 配置,1/4 in. FNPT,0.06 Cv,PCTFE 阀座
Part #: KCY1GRF412A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Dual StageAchieve reliable pressure reduction while minimizing droop and maintaining a constant downstream pressure with Swagelok pressure reducing regulators. Dual stage helps improve accuracy. Log in or Register to view price 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
不锈钢 2 级 PR 调压阀,0 至 250 psig (17.2 bar),F 配置,1/4 in. FNPT,0.06 Cv,PCTFE 阀座
Log in or Register to view price
Catalogs
Dual Stage
Specifications
KCY1GRF412A20000 — 不锈钢 2 级 PR 调压阀,0 至 250 psig (17.2 bar),F 配置,1/4 in. FNPT,0.06 Cv,PCTFE 阀座
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 不锈钢 |
| Cleaning Process | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| Flow Coefficient | 0.06 Cv |
| Handle | 绿色球形手柄 |
| Maximum Inlet Pressure | 3600 psig (248 bar) |
| Maximum Temperature, °F (°C) | 176 (80) |
| Port Configuration | F |
| Ports | 1/4 in. 内螺纹 NPT |
| Pressure Control Range | 0 至 250 psig (17.2 bar) |
| Sensing Mechanism | X750 隔膜 |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011108 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 40142202 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142202 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142202 |
| UNSPSC (15.1) | 40142202 |
| UNSPSC (17.1001) | 40142202 |
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
Maximum Inlet Pressure
|
Pressure Control Range
|
Ports
|
Port Configuration
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCY1DRF412A20000 | 316 不锈钢 | 3600 psig (248 bar) | 0 至 25 psig (1.7 bar) | 1/4 in. 内螺纹 NPT | F | View Product |
| KCY1ERF412A20000 | 316 不锈钢 | 3600 psig (248 bar) | 0 至 50 psig (3.4 bar) | 1/4 in. 内螺纹 NPT | F | View Product |
| KCY1FRF412A20000 | 316 不锈钢 | 3600 psig (248 bar) | 0 至 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. 内螺纹 NPT | F | View Product |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。