text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢卡套管插件,12 mm 外径 x 10 mm 内径

Referencia #: SS-12M5-10M

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero Inoxidable
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 12 mm
Tamaño conexión 2 ID 10 mm
Tipo de conexión 2 Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142304
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 31162802
Manguitos de refuerzo interior

Seleccione entre una amplia variedad de recambios y accesorios para sus racores para tubo Swagelok.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

不锈钢卡套管插件,12 mm 外径 x 10 mm 内径

Referencia #: SS-12M5-10M
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguitos de refuerzo interior
Seleccione entre una amplia variedad de recambios y accesorios para sus racores para tubo Swagelok.

Especificaciones

SS-12M5-10M — 不锈钢卡套管插件,12 mm 外径 x 10 mm 内径

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero Inoxidable
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 12 mm
Tamaño conexión 2 ID 10 mm
Tipo de conexión 2 Manguito de Refuerzo interior para Tubo de plástico
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020708
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141720
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142304
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 31162802
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-405-170 黄铜 1/4 in. - 0.17 in. 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
B-405-2 黄铜 1/4 in. - 1/8 in. 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
B-605-4 黄铜 3/8 in. - 1/4 in. ID 塑料卡套管插件 Ver producto
B-6M5-4M 黄铜 6 mm - 4 mm 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
B-815-6 黄铜 1/2 in. - 3/8 in. 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-1015-8 不锈钢 5/8 in. - 1/2 in. ID 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-10M5-8M 不锈钢 10 mm - 8 mm 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-1215-10 不锈钢 3/4 in. - 5/8 in. 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-1215-8 不锈钢 3/4 in. - 1/2 in. ID 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-12M5-8M 不锈钢 12 mm - 8 mm 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-1615-12 不锈钢 1 in. - 3/4 in. ID 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-1615-14 不锈钢 1 in. - 7/8 in. 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-305-2 不锈钢 3/16 in. - 1/8 in. 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-405-170 不锈钢 1/4 in. - 0.17 in. 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-405-2 不锈钢 1/4 in. - 1/8 in. 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-405-3 不锈钢 1/4 in. - 3/16 in. 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-505-3 不锈钢 5/16 in. - 3/16 in. 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-505-4 不锈钢 5/16 in. - 1/4 in. ID 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-605-277 不锈钢 3/8 in. - 0.277 in. 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-605-3 不锈钢 3/8 in. - 3/16 in. 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-605-4 不锈钢 3/8 in. - 1/4 in. ID 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-6M5-4M 不锈钢 6 mm - 4 mm 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-815-4 不锈钢 1/2 in. - 1/4 in. ID 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-815-6 不锈钢 1/2 in. - 3/8 in. 内径 塑料卡套管插件 Ver producto
SS-8M5-6M 不锈钢 8 mm - 6 mm 内径 塑料卡套管插件 Ver producto

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.