text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢 PR 调压阀,0 至 250 psig (17.2 bar),3600 psig (248 bar) 进口,A 配置,PCTFE 阀座,1/4 in. FNPT,0.06 Cv

零部件号:KPR1GRA412A20000

规格

属性 值
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
流量系数 0.06 Cv
手柄 绿色球形手柄
最大进气口压力 3600 psig (248 bar)
最高温度,°F (°C) 176 (80)
孔口配置 A
孔口 1/4 in. 内螺纹 NPT
压力控制范围 0 至 250 psig (17.2 bar)
传感机构 X750 隔膜
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
单级

KPR 系列调压阀是一种结构紧凑的调压阀,具有出色的精度、灵敏度和设定点压力稳定性。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

不锈钢 PR 调压阀,0 至 250 psig (17.2 bar),3600 psig (248 bar) 进口,A 配置,PCTFE 阀座,1/4 in. FNPT,0.06 Cv

零部件号:KPR1GRA412A20000
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

单级
KPR 系列调压阀是一种结构紧凑的调压阀,具有出色的精度、灵敏度和设定点压力稳定性。

规格

KPR1GRA412A20000 — 不锈钢 PR 调压阀,0 至 250 psig (17.2 bar),3600 psig (248 bar) 进口,A 配置,PCTFE 阀座,1/4 in. FNPT,0.06 Cv

属性 值
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
流量系数 0.06 Cv
手柄 绿色球形手柄
最大进气口压力 3600 psig (248 bar)
最高温度,°F (°C) 176 (80)
孔口配置 A
孔口 1/4 in. 内螺纹 NPT
压力控制范围 0 至 250 psig (17.2 bar)
传感机构 X750 隔膜
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
最大进气口压力
压力控制范围
孔口
孔口配置
KPR1DFC412A20000 316 不锈钢 100 psig (6.8 bar) 0 至 25 psig (1.7 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT C 查看产品
KPR1DRB412A20000 316 不锈钢 3600 psig (248 bar) 0 至 25 psig (1.7 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT B 查看产品
KPR1DRF412A20000 316 不锈钢 3600 psig (248 bar) 0 至 25 psig (1.7 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT F 查看产品
KPR1ERB412A20000 316 不锈钢 3600 psig (248 bar) 0 至 50 psig (3.4 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT B 查看产品
KPR1ERF412A20000 316 不锈钢 3600 psig (248 bar) 0 至 50 psig (3.4 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT F 查看产品
KPR1FJA415A20000 316 不锈钢 500 psig (34.4 bar) 0 至 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT A 查看产品
KPR1FJC412A20000 316 不锈钢 500 psig (34.4 bar) 0 至 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT C 查看产品
KPR1FJF412A20000 316 不锈钢 500 psig (34.4 bar) 0 至 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT F 查看产品
KPR1FRA412A20000 316 不锈钢 3600 psig (248 bar) 0 至 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT A 查看产品
KPR1FRB417A20000 316 不锈钢 3600 psig (248 bar) 0 至 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT B 查看产品
KPR1FRB417A30000 316 不锈钢 3600 psig (248 bar) 0 至 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT B 查看产品
KPR1FRC412A20000 316 不锈钢 3600 psig (248 bar) 0 至 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT C 查看产品
KPR1FRF412A20000 316 不锈钢 3600 psig (248 bar) 0 至 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT F 查看产品
KPR1GJF412A20000 316 不锈钢 500 psig (34.4 bar) 0 至 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT F 查看产品
KPR1GRB412A20000 316 不锈钢 3600 psig (248 bar) 0 至 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT B 查看产品
KPR1GRF412A20000 316 不锈钢 3600 psig (248 bar) 0 至 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT F 查看产品
KPR1JRA412A20000 316 不锈钢 3600 psig (248 bar) 0 至 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT A 查看产品
KPR1JRE412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. Female NPT - 查看产品
KPR1JRF412A20000 316 不锈钢 3600 psig (248 bar) 0 至 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT F 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面