|
不锈钢调压阀,0 到 100 psig (6.8 bar),3600 psig (248 bar) 进口,B 型端口配置,PCTFE 阀座,1/4 in. FNPT,0.50 Cv
零部件号:KPR1FRB417A30000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
单级KPR 系列调压阀是一种结构紧凑的调压阀,具有出色的精度、灵敏度和设定点压力稳定性。 登录或注册查看价格 ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
规格
KPR1FRB417A30000 — 不锈钢调压阀,0 到 100 psig (6.8 bar),3600 psig (248 bar) 进口,B 型端口配置,PCTFE 阀座,1/4 in. FNPT,0.50 Cv
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 316 不锈钢 |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 流量系数 | 0.50 Cv |
| 手柄 | 316 不锈钢防松螺母 |
| 最大进气口压力 | 3600 psig (248 bar) |
| 最高温度,°F (°C) | 176 (80) |
| 孔口配置 | B |
| 孔口 | 1/4 in. 内螺纹 NPT |
| 压力控制范围 | 0 至 100 psig (6.8 bar) |
| 传感机构 | X750 隔膜 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 41112404 |
| UNSPSC (11.0501) | 41112404 |
| UNSPSC (13.0601) | 41112404 |
| UNSPSC (15.1) | 41112404 |
| UNSPSC (17.1001) | 41112404 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
最大进气口压力
|
压力控制范围
|
孔口
|
孔口配置
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR1DFC412A20000 | 316 不锈钢 | 100 psig (6.8 bar) | 0 至 25 psig (1.7 bar) | 1/4 in. 内螺纹 NPT | C | 查看产品 |
| KPR1DRB412A20000 | 316 不锈钢 | 3600 psig (248 bar) | 0 至 25 psig (1.7 bar) | 1/4 in. 内螺纹 NPT | B | 查看产品 |
| KPR1DRF412A20000 | 316 不锈钢 | 3600 psig (248 bar) | 0 至 25 psig (1.7 bar) | 1/4 in. 内螺纹 NPT | F | 查看产品 |
| KPR1ERB412A20000 | 316 不锈钢 | 3600 psig (248 bar) | 0 至 50 psig (3.4 bar) | 1/4 in. 内螺纹 NPT | B | 查看产品 |
| KPR1ERF412A20000 | 316 不锈钢 | 3600 psig (248 bar) | 0 至 50 psig (3.4 bar) | 1/4 in. 内螺纹 NPT | F | 查看产品 |
| KPR1FJA415A20000 | 316 不锈钢 | 500 psig (34.4 bar) | 0 至 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. 内螺纹 NPT | A | 查看产品 |
| KPR1FJC412A20000 | 316 不锈钢 | 500 psig (34.4 bar) | 0 至 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. 内螺纹 NPT | C | 查看产品 |
| KPR1FJF412A20000 | 316 不锈钢 | 500 psig (34.4 bar) | 0 至 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. 内螺纹 NPT | F | 查看产品 |
| KPR1FRA412A20000 | 316 不锈钢 | 3600 psig (248 bar) | 0 至 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. 内螺纹 NPT | A | 查看产品 |
| KPR1FRB417A20000 | 316 不锈钢 | 3600 psig (248 bar) | 0 至 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. 内螺纹 NPT | B | 查看产品 |
| KPR1FRC412A20000 | 316 不锈钢 | 3600 psig (248 bar) | 0 至 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. 内螺纹 NPT | C | 查看产品 |
| KPR1FRF412A20000 | 316 不锈钢 | 3600 psig (248 bar) | 0 至 100 psig (6.8 bar) | 1/4 in. 内螺纹 NPT | F | 查看产品 |
| KPR1GJF412A20000 | 316 不锈钢 | 500 psig (34.4 bar) | 0 至 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. 内螺纹 NPT | F | 查看产品 |
| KPR1GRA412A20000 | 316 不锈钢 | 3600 psig (248 bar) | 0 至 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. 内螺纹 NPT | A | 查看产品 |
| KPR1GRB412A20000 | 316 不锈钢 | 3600 psig (248 bar) | 0 至 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. 内螺纹 NPT | B | 查看产品 |
| KPR1GRF412A20000 | 316 不锈钢 | 3600 psig (248 bar) | 0 至 250 psig (17.2 bar) | 1/4 in. 内螺纹 NPT | F | 查看产品 |
| KPR1JRA412A20000 | 316 不锈钢 | 3600 psig (248 bar) | 0 至 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. 内螺纹 NPT | A | 查看产品 |
| KPR1JRE412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | - | 查看产品 |
| KPR1JRF412A20000 | 316 不锈钢 | 3600 psig (248 bar) | 0 至 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. 内螺纹 NPT | F | 查看产品 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.