text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢调压阀,0 到 50 psig (3.4 bar),3600 psig (248 bar) 进口,B 型端口配置,PCTFE 阀座,1/4 in. FNPT,0.06 Cv

Réf. pièce : KPR1ERB412A20000

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Coefficient de débit Cv de 0,06
Poignée Poignée bouton verte
Pression d’entrée maximale 248 bar (3600 psig)
Température maximale, °F (°C) 176 (80)
Configuration des orifices B
Orifices Filetage NPT femelle 1/4 po
Plage de régulation 0 à 3,4 bar (50 psig)
Mécanisme de détection Membrane en alliage X750
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
Simple détente

Le régulateur de pression série KPR est un détendeur compact, très précis et très sensible, dont la pression de consigne reste très stable.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

不锈钢调压阀,0 到 50 psig (3.4 bar),3600 psig (248 bar) 进口,B 型端口配置,PCTFE 阀座,1/4 in. FNPT,0.06 Cv

Réf. pièce : KPR1ERB412A20000
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Simple détente
Le régulateur de pression série KPR est un détendeur compact, très précis et très sensible, dont la pression de consigne reste très stable.

Spécifications

KPR1ERB412A20000 — 不锈钢调压阀,0 到 50 psig (3.4 bar),3600 psig (248 bar) 进口,B 型端口配置,PCTFE 阀座,1/4 in. FNPT,0.06 Cv

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Coefficient de débit Cv de 0,06
Poignée Poignée bouton verte
Pression d’entrée maximale 248 bar (3600 psig)
Température maximale, °F (°C) 176 (80)
Configuration des orifices B
Orifices Filetage NPT femelle 1/4 po
Plage de régulation 0 à 3,4 bar (50 psig)
Mécanisme de détection Membrane en alliage X750
eClass (4.1) 37011108
eClass (5.1.4) 37011108
eClass (6.0) 37011108
eClass (6.1) 37011108
eClass (10.1) 37011108
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40142202
UNSPSC (11.0501) 40142202
UNSPSC (13.0601) 40142202
UNSPSC (15.1) 40142202
UNSPSC (17.1001) 40142202
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Pression d’entrée maximale
Plage de régulation
Orifices
Configuration des orifices
KPR1DFC412A20000 316 不锈钢 100 psig (6.8 bar) 0 至 25 psig (1.7 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT C Afficher le produit
KPR1DRB412A20000 316 不锈钢 3600 psig (248 bar) 0 至 25 psig (1.7 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT B Afficher le produit
KPR1DRF412A20000 316 不锈钢 3600 psig (248 bar) 0 至 25 psig (1.7 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT F Afficher le produit
KPR1ERF412A20000 316 不锈钢 3600 psig (248 bar) 0 至 50 psig (3.4 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT F Afficher le produit
KPR1FJA415A20000 316 不锈钢 500 psig (34.4 bar) 0 至 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT A Afficher le produit
KPR1FJC412A20000 316 不锈钢 500 psig (34.4 bar) 0 至 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT C Afficher le produit
KPR1FJF412A20000 316 不锈钢 500 psig (34.4 bar) 0 至 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT F Afficher le produit
KPR1FRA412A20000 316 不锈钢 3600 psig (248 bar) 0 至 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT A Afficher le produit
KPR1FRB417A20000 316 不锈钢 3600 psig (248 bar) 0 至 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT B Afficher le produit
KPR1FRB417A30000 316 不锈钢 3600 psig (248 bar) 0 至 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT B Afficher le produit
KPR1FRC412A20000 316 不锈钢 3600 psig (248 bar) 0 至 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT C Afficher le produit
KPR1FRF412A20000 316 不锈钢 3600 psig (248 bar) 0 至 100 psig (6.8 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT F Afficher le produit
KPR1GJF412A20000 316 不锈钢 500 psig (34.4 bar) 0 至 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT F Afficher le produit
KPR1GRA412A20000 316 不锈钢 3600 psig (248 bar) 0 至 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT A Afficher le produit
KPR1GRB412A20000 316 不锈钢 3600 psig (248 bar) 0 至 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT B Afficher le produit
KPR1GRF412A20000 316 不锈钢 3600 psig (248 bar) 0 至 250 psig (17.2 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT F Afficher le produit
KPR1JRA412A20000 316 不锈钢 3600 psig (248 bar) 0 至 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT A Afficher le produit
KPR1JRE412A20000 316 Stainless Steel 3600 psig (248 bar) 0 to 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. Female NPT - Afficher le produit
KPR1JRF412A20000 316 不锈钢 3600 psig (248 bar) 0 至 500 psig (34.4 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT F Afficher le produit

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.