|
加长型英制焊接板,长 3.07 in. (78.0 mm)
零部件号:304-S3-WPE
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
加长型焊接板使用世伟洛克卡套管支持成套件,可以限制冲击和振动对卡套管或公称管输送系统造成的影响。 登录或注册查看价格 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
目录
加长型焊接板
使用世伟洛克卡套管支持成套件,可以限制冲击和振动对卡套管或公称管输送系统造成的影响。
不锈钢无缝卡套管英制、公制和英制尺寸
316 / 316L 和 304 / 304L 不锈钢; 标准仪表系统用卡套管; 1/8 至 2 in. 和 3 至 25 mm 尺寸; 标记指示尺寸、材料、规格和炉号
规格
304-S3-WPE — 加长型英制焊接板,长 3.07 in. (78.0 mm)
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 304 不锈钢 |
| 英制/公制 | 英制 |
| 长度 | 长 3.07 in. (78.0 mm) |
| eClass (4.1) | 37020312 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 37020232 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 40174607 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
卡套管外径
|
长度
|
弯曲半径
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-WPE | 304 不锈钢 | - | 长 2.52 in. (64.0 mm) | - | 查看产品 |
| 304-S1-WPEM | 304 不锈钢 | - | 长 64 mm (2.52 in.) | - | 查看产品 |
| 304-S5-WPE | 304 不锈钢 | - | 长 3.94 in. (100 mm) | - | 查看产品 |
| 304-S6-WPE | 304 不锈钢 | - | 长 4.57 in. (116 mm) | - | 查看产品 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.