|
PFA Swagelok Tube Fitting, 1/2 in. Front Ferrule
零部件号:PFA-823-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
前卡套具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
目录
前卡套
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。
Thread and End Connection Identification Guide
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
规格
PFA-823-1 — PFA Swagelok Tube Fitting, 1/2 in. Front Ferrule
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | PFA |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 接头 1 尺寸 | 1/2 in. |
| 流量限制器 | 否 |
| eClass (4.1) | 37060708 |
| eClass (5.1.4) | 37019190 |
| eClass (6.0) | 21022110 |
| eClass (6.1) | 37019190 |
| eClass (10.1) | 37019190 |
| UNSPSC (4.03) | 27121703 |
| UNSPSC (10.0) | 27121703 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121703 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121703 |
| UNSPSC (15.1) | 27121703 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121703 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1213-1 | 超级双相不锈钢 | 3/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| 2507-403-1 | 超级双相不锈钢 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| 2507-603-1 | 超级双相不锈钢 | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| 2507-813-1 | 超级双相不锈钢 | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| 6MO-813-1 | 6 钼 | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| 825-403-1 | 825 合金 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| B-203-1 | 黄铜 | 1/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| B-403-1 | 黄铜 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| B-603-1 | 黄铜 | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| HC-203-1 | C-276 合金 | 1/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| HC-403-1 | C-276 合金 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| HC-603-1 | C-276 合金 | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| HC-813-1 | C-276 合金 | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| INC-403-1 | 600 合金 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| M-603-1 | 合金 400/R-405 | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| M-813-1 | 合金 400/R-405 | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| NY-1213-1 | 尼龙 | 3/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| NY-1613-1 | 尼龙 | 1 in. | - | - | - | 查看产品 |
| NY-403-1 | 尼龙 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| NY-603-1 | 尼龙 | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| NY-813-1 | 尼龙 | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| PFA-423-1 | PFA | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| S-1213-1 | 碳钢 | 3/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| S-1613-1 | 碳钢 | 1 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-1013-1 | 316 不锈钢 | 5/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-103-1 | 316 不锈钢 | 1/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-103-1-B1000 | 316 不锈钢 | 1/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-10M3-1 | 316 不锈钢 | 10 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-1213-1 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-12M3-1 | 316 不锈钢 | 12 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-1413-1 | 316 不锈钢 | 7/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-14M3-1 | 316 不锈钢 | 14 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-15M3-1 | 316 不锈钢 | 15 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-1613-1 | 316 不锈钢 | 1 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-16M3-1 | 316 不锈钢 | 16 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-18M3-1 | 316 不锈钢 | 18 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-2003-1 | 316 不锈钢 | 1 1/4 英寸 | - | - | - | 查看产品 |
| SS-203-1 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-20M3-1 | 316 不锈钢 | 20 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-22M3-1 | 316 不锈钢 | 22 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-2403-1 | 316 不锈钢 | 1 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-25M3-1 | 316 不锈钢 | 25 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-28M3-1 | 316 不锈钢 | 28 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-2M3-1 | 316 不锈钢 | 2 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-303-1 | 316 不锈钢 | 3/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-3203-1 | 316 不锈钢 | 2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-3M3-1 | 316 不锈钢 | 3 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-403-1 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-4M3-1 | 316 不锈钢 | 4 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-503-1 | 316 不锈钢 | 5/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-603-1 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-6M3-1 | 316 不锈钢 | 6 mm | - | - | - | 查看产品 |
| SS-813-1 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| SS-8M3-1 | 316 不锈钢 | 8 mm | - | - | - | 查看产品 |
| T-1213-1 | PTFE | 3/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 查看产品 |
| T-1613-1 | PTFE | 1 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-203-1 | PTFE | 1/8 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-303-1 | PTFE | 3/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 查看产品 |
| T-403-1 | PTFE | 1/4 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-503-1 | PTFE | 5/16 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 查看产品 |
| T-813-1 | PTFE | 1/2 in. | - | - | - | 查看产品 |
| T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。