text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Plug, 1/8 in. Male NPT

零部件号:SS-2-P

规格

属性
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 in.
Connection 1 Type Male NPT
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40173507
Pipe Plugs

Seals off open pipe ends with a robust, pressure-rated closure—ideal for system isolation, testing, or future access points.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Plug, 1/8 in. Male NPT

零部件号:SS-2-P
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

Pipe Plugs
Seals off open pipe ends with a robust, pressure-rated closure—ideal for system isolation, testing, or future access points.

规格

SS-2-P — Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Plug, 1/8 in. Male NPT

属性
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/8 in.
Connection 1 Type Male NPT
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40173507
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
2507-8-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
B-4-P 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
B-8-P 黄铜 1/2 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-12-P 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-16-P 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-1-P 316 不锈钢 1/16 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-2-P-RS 316 不锈钢 1/8 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 - - 查看产品
SS-4-P 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-4-P-RS 316 不锈钢 1/4 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 - - 查看产品
SS-4-P-RT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 - - 查看产品
SS-6-P 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-6-P-RS 316 不锈钢 3/8 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 - - 查看产品
SS-6-P-RT 316 不锈钢 3/8 in. ISO 锥形外螺纹 - - 查看产品
SS-8-P 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-8-P-RS 316 不锈钢 1/2 in. ISO 平行外螺纹,平直肩部 - - 查看产品
SS-8-P-RT 316 不锈钢 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 - - 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面