text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢三通型颗粒过滤器,6 mm 世伟洛克卡套管接头,孔隙尺寸 40 微米

Part #: SS-6TF-MM-40

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 不锈钢
Cleaning Process 标准清洁和包装 (SC-10)
Connection 1 Size 6 mm
Connection 1 Type 世伟洛克® 卡套管接头
Connection 2 Size 6 mm
Connection 2 Type 世伟洛克® 卡套管接头
Filter Element Size 40 微米
Maximum Temperature, °F (°C) 900 (482)
Minimum Temperature, °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 36101905
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102090
eClass (6.1) 36102090
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161500
UNSPSC (11.0501) 40161500
UNSPSC (13.0601) 40161500
UNSPSC (15.1) 40161500
UNSPSC (17.1001) 40161516
Tee-Type Filters

Remove particulate contaminants in gas or liquid applications where space is limited (inline) or maintained while still in the system (tee-type) with Swagelok filters.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Warning: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

不锈钢三通型颗粒过滤器,6 mm 世伟洛克卡套管接头,孔隙尺寸 40 微米

Part #: SS-6TF-MM-40
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Tee-Type Filters
Remove particulate contaminants in gas or liquid applications where space is limited (inline) or maintained while still in the system (tee-type) with Swagelok filters.

Specifications

SS-6TF-MM-40 — 不锈钢三通型颗粒过滤器,6 mm 世伟洛克卡套管接头,孔隙尺寸 40 微米

Attribute Value
Body Material 316 不锈钢
Cleaning Process 标准清洁和包装 (SC-10)
Connection 1 Size 6 mm
Connection 1 Type 世伟洛克® 卡套管接头
Connection 2 Size 6 mm
Connection 2 Type 世伟洛克® 卡套管接头
Filter Element Size 40 微米
Maximum Temperature, °F (°C) 900 (482)
Minimum Temperature, °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 36101905
eClass (5.1.4) 36102090
eClass (6.0) 36102090
eClass (6.1) 36102090
UNSPSC (4.03) 40161500
UNSPSC (10.0) 40161500
UNSPSC (11.0501) 40161500
UNSPSC (13.0601) 40161500
UNSPSC (15.1) 40161500
UNSPSC (17.1001) 40161516
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
B-4TF4-LE 黄铜 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT View Product
SS-10TF-MM-LE 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-12TF-MM-40 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-12TF-MM-440 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-12TF-MM-60 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-12TF-MM-7 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-12TF-MM-LE 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-2TF-05 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-2TF-15 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-2TF-2 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-2TF-40 316 不锈钢 1/8 英寸 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 英寸 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-2TF-7 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-2TF-LE 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-4TF-05 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-4TF-05-SC11 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-4TF-140 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-4TF-15 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-4TF-2 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-4TF-230 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-4TF2-60 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT View Product
SS-4TF2-7 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT View Product
SS-4TF2-LE 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 外螺纹 NPT View Product
SS-4TF-40 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-4TF4-140 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT View Product
SS-4TF4-15 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT View Product
SS-4TF-440 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-4TF4-7 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT View Product
SS-4TF4-LE 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT View Product
SS-4TF-60 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-4TF-7 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-4TF-90 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-4TF-F3-7 316 不锈钢 1/4 英寸 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 英寸 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-4TF-LE 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-6TF-140 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-6TF-15 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-6TF-2 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-6TF-230 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-6TF2-LE 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT 3/8 in. 外螺纹 NPT View Product
SS-6TF-40 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-6TF-440 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-6TF-60 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-6TF-7 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-6TF-90 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-6TF-LE 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-6TF-MM-05 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-6TF-MM-140 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-6TF-MM-15 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-6TF-MM-2 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-6TF-MM-60 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-6TF-MM-7 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-6TF-MM-90 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-6TF-MM-LE 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-8TF-05 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-8TF-140 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-8TF-15 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-8TF-2 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-8TF-230 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-8TF2-40 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT View Product
SS-8TF2-60 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT 1/2 in. 外螺纹 NPT View Product
SS-8TF-40 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-8TF-440 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-8TF-60 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-8TF-7 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-8TF-90 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-8TF-LE 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-8TF-MM-15 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 View Product
SS-8TF-MM-LE 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 View Product

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.