|
Alloy 400/R-405 Nut for 1/4 in. Swagelok Tube Fitting
부품 번호: M-402-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
암나사 너트암나사 너트는 튜브 피팅에 확실하고 누설 없는 연결을 제공하므로, 핵심 유체 시스템에서 밀폐 무결성을 유지하는 데 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
경고: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
카탈로그
암나사 너트
可用于尺寸为 1/16 至 2 in. 和 2 至 50 mm 的卡套管, 首次安装后具有一致的可检测性, 易于拆开和重新紧固, 有各种材料和结构
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
M-402-1 — Alloy 400/R-405 Nut for 1/4 in. Swagelok Tube Fitting
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | Alloy 400/R-405 |
| 세정 공정 | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4 in. |
| 연결구 1 종류 | Female Swagelok® Tube Fitting |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37070708 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23110700 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121706 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121706 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-602-1 | 超级双相不锈钢 | 3/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| 825-402-1 | 825 合金 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| B-102-1 | 黄铜 | 1/16 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| B-202-1 | 黄铜 | 1/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| B-402-1 | 黄铜 | 1/4 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| B-602-1 | 黄铜 | 3/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| B-6M2-1 | 黄铜 | 6 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| HC-202-1 | C-276 合金 | 1/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| HC-402-1 | C-276 合金 | 1/4 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| HC-602-1 | C-276 合金 | 3/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| HC-812-1 | C-276 合金 | 1/2 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| M-602-1 | 合金 400/R-405 | 3/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| M-812-1 | 合金 400/R-405 | 1/2 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| NY-602-1 | 尼龙 | 3/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| S-1212-1 | 碳钢 | 3/4 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| S-1612-1 | 碳钢 | 1 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-1012-1 | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-102-1 | 316 不锈钢 | 1/16 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-10M2-1 | 316 不锈钢 | 10 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-1212-1 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-12M2-1 | 316 不锈钢 | 12 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-1412-1 | 316 不锈钢 | 7/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-14M2-1 | 316 不锈钢 | 14 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-15M2-1 | 316 不锈钢 | 15 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-1612-1 | 316 不锈钢 | 1 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-16M2-1 | 316 不锈钢 | 16 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-18M2-1 | 316 不锈钢 | 18 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-2002-1 | 316 不锈钢 | 1 1/4 英寸 | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-202-1 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-20M2-1 | 316 不锈钢 | 20 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-22M2-1 | 316 不锈钢 | 22 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-2402-1 | 316 不锈钢 | 1 1/2 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-25M2-1 | 316 不锈钢 | 25 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-2M2-1 | 316 不锈钢 | 2 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-302-1 | 316 不锈钢 | 3/16 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-3202-1 | 316 不锈钢 | 2 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-3M2-1 | 316 不锈钢 | 3 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-4M2-1 | 316 不锈钢 | 4 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-502-1 | 316 不锈钢 | 5/16 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-6M2-1 | 316 不锈钢 | 6 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| SS-8M2-1 | 316 不锈钢 | 8 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
| T-402-1 | PTFE | 1/4 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.