|
1/8 in. 世伟洛克卡套管接头用合金 C-276 螺母
Art.-Nr.: HC-202-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
ÜberwurfmutternDie Mutter mit Innengewinde sorgt für einen sicheren und leckagefreien Halt an der Rohrleitung – ideal für eine zuverlässige Abdichtung in kritischen Fluidsystemanwendungen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
1/8 in. 世伟洛克卡套管接头用合金 C-276 螺母
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Überwurfmuttern
可用于尺寸为 1/16 至 2 in. 和 2 至 50 mm 的卡套管, 首次安装后具有一致的可检测性, 易于拆开和重新紧固, 有各种材料和结构
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Technische Daten
HC-202-1 — 1/8 in. 世伟洛克卡套管接头用合金 C-276 螺母
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Alloy C-276 |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/8 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121706 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121706 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-602-1 | 超级双相不锈钢 | 3/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| 825-402-1 | 825 合金 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| B-102-1 | 黄铜 | 1/16 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| B-202-1 | 黄铜 | 1/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| B-402-1 | 黄铜 | 1/4 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| B-602-1 | 黄铜 | 3/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| B-6M2-1 | 黄铜 | 6 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-402-1 | C-276 合金 | 1/4 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-602-1 | C-276 合金 | 3/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| HC-812-1 | C-276 合金 | 1/2 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| M-402-1 | 合金 400/R-405 | 1/4 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| M-602-1 | 合金 400/R-405 | 3/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| M-812-1 | 合金 400/R-405 | 1/2 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| NY-602-1 | 尼龙 | 3/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| S-1212-1 | 碳钢 | 3/4 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| S-1612-1 | 碳钢 | 1 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1012-1 | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-102-1 | 316 不锈钢 | 1/16 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-10M2-1 | 316 不锈钢 | 10 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1212-1 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12M2-1 | 316 不锈钢 | 12 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1412-1 | 316 不锈钢 | 7/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-14M2-1 | 316 不锈钢 | 14 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-15M2-1 | 316 不锈钢 | 15 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-1612-1 | 316 不锈钢 | 1 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-16M2-1 | 316 不锈钢 | 16 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-18M2-1 | 316 不锈钢 | 18 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2002-1 | 316 不锈钢 | 1 1/4 英寸 | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-202-1 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-20M2-1 | 316 不锈钢 | 20 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-22M2-1 | 316 不锈钢 | 22 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2402-1 | 316 不锈钢 | 1 1/2 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-25M2-1 | 316 不锈钢 | 25 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2M2-1 | 316 不锈钢 | 2 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-302-1 | 316 不锈钢 | 3/16 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-3202-1 | 316 不锈钢 | 2 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-3M2-1 | 316 不锈钢 | 3 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4M2-1 | 316 不锈钢 | 4 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-502-1 | 316 不锈钢 | 5/16 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-6M2-1 | 316 不锈钢 | 6 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8M2-1 | 316 不锈钢 | 8 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| T-402-1 | PTFE | 1/4 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。