|
合金825製 ナット(1/4 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手用)
型番: 825-402-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
めすナットチューブ継手のフェルールとナットにより、漏れの無い確実な接続が可能ー重要な流体システムのシール性を維持に適しています。 ログインまたは登録して価格を見る 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していないスウェージロック部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
カタログ
めすナット
可用于尺寸为 1/16 至 2 in. 和 2 至 50 mm 的卡套管, 首次安装后具有一致的可检测性, 易于拆开和重新紧固, 有各种材料和结构
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
仕様
825-402-1 — 合金825製 ナット(1/4 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手用)
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 合金825 |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/4 インチ |
| コネクション1 タイプ | Swagelok® チューブ継手 |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23110700 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 27121706 |
| UNSPSC (10.0) | 31181503 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 27120000 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-602-1 | 超级双相不锈钢 | 3/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| B-102-1 | 黄铜 | 1/16 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| B-202-1 | 黄铜 | 1/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| B-402-1 | 黄铜 | 1/4 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| B-602-1 | 黄铜 | 3/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| B-6M2-1 | 黄铜 | 6 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| HC-202-1 | C-276 合金 | 1/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| HC-402-1 | C-276 合金 | 1/4 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| HC-602-1 | C-276 合金 | 3/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| HC-812-1 | C-276 合金 | 1/2 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| M-402-1 | 合金 400/R-405 | 1/4 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| M-602-1 | 合金 400/R-405 | 3/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| M-812-1 | 合金 400/R-405 | 1/2 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| NY-602-1 | 尼龙 | 3/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| S-1212-1 | 碳钢 | 3/4 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| S-1612-1 | 碳钢 | 1 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-1012-1 | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-102-1 | 316 不锈钢 | 1/16 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-10M2-1 | 316 不锈钢 | 10 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-1212-1 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-12M2-1 | 316 不锈钢 | 12 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-1412-1 | 316 不锈钢 | 7/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-14M2-1 | 316 不锈钢 | 14 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-15M2-1 | 316 不锈钢 | 15 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-1612-1 | 316 不锈钢 | 1 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-16M2-1 | 316 不锈钢 | 16 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-18M2-1 | 316 不锈钢 | 18 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-2002-1 | 316 不锈钢 | 1 1/4 英寸 | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-202-1 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-20M2-1 | 316 不锈钢 | 20 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-22M2-1 | 316 不锈钢 | 22 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-2402-1 | 316 不锈钢 | 1 1/2 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-25M2-1 | 316 不锈钢 | 25 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-2M2-1 | 316 不锈钢 | 2 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-302-1 | 316 不锈钢 | 3/16 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-3202-1 | 316 不锈钢 | 2 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-3M2-1 | 316 不锈钢 | 3 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-4M2-1 | 316 不锈钢 | 4 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-502-1 | 316 不锈钢 | 5/16 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-6M2-1 | 316 不锈钢 | 6 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| SS-8M2-1 | 316 不锈钢 | 8 mm | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
| T-402-1 | PTFE | 1/4 in. | 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 | - | - | 製品を見る |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。