|
Raccord à étanchéité de surface VCR haut débit en acier inoxydable 316, écrou mâle 1/4 po
Art.-Nr.: SS-4-HVCR-4SR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
Écrous mâlesRéalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord à étanchéité de surface VCR haut débit en acier inoxydable 316, écrou mâle 1/4 po
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Écrous mâles
1/16 至 1 in. 和 6 至 18 mm 口径; 高纯度不锈钢; 独创性的设计,权威性的 VCR 商标
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
此文件对世伟洛克公司生产用于光伏行业的不锈钢产品进行了规定。此文件必须与产品目录、技术公告及报告一起使用,这样产品信 息才完整。此文件的应用仅限于与介质接触的系统部件。
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
Technische Daten
SS-4-HVCR-4SR — Raccord à étanchéité de surface VCR haut débit en acier inoxydable 316, écrou mâle 1/4 po
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/4 po |
| Type du raccordement 1 | Raccord VCR® mâle à étanchéité de surface par joint métallique haut débit |
| Caractéristique | Pour applications aux débits élevés |
| Réducteur de débit | Non |
| eClass (4.1) | 37020718 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 23110700 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 31161700 |
| UNSPSC (11.0501) | 31161700 |
| UNSPSC (13.0601) | 31161700 |
| UNSPSC (15.1) | 31161700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31161728 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-10-VCR-4 | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-12-VCR-4 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-16-VCR-4 | 316 不锈钢 | 1 in. | 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-2-VCR-4 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCR-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-4-VCR-4-B25 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCR-4 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Produkt anzeigen |
| SS-8-VCR-4-B25 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Produkt anzeigen |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。