text.skipToContent text.skipToNavigation

SWAK™ 厌氧螺纹密封剂,250 cm³ 卡套管

零部件号:MS-PTS-250

规格

属性
容器尺寸 250 cm³
温度范围 -65 至 350 °F(-53 至 176 °C)
eClass (4.1) 23071402
eClass (5.1.4) 23079002
eClass (6.0) 23079002
eClass (6.1) 23079002
eClass (10.1) 23079002
UNSPSC (4.03) 31201612
UNSPSC (10.0) 31201612
UNSPSC (11.0501) 31201612
UNSPSC (13.0601) 31201612
UNSPSC (15.1) 31201612
UNSPSC (17.1001) 31201701
SWAK™ 厌氧螺纹密封剂

使用针对不同应用领域的各种化学品而配制的世伟洛克全系列公称管螺纹密封剂来密封连接处。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

SWAK™ 厌氧螺纹密封剂,250 cm³ 卡套管

零部件号:MS-PTS-250
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

SWAK™ 厌氧螺纹密封剂
使用针对不同应用领域的各种化学品而配制的世伟洛克全系列公称管螺纹密封剂来密封连接处。

规格

MS-PTS-250 — SWAK™ 厌氧螺纹密封剂,250 cm³ 卡套管

属性
容器尺寸 250 cm³
温度范围 -65 至 350 °F(-53 至 176 °C)
eClass (4.1) 23071402
eClass (5.1.4) 23079002
eClass (6.0) 23079002
eClass (6.1) 23079002
eClass (10.1) 23079002
UNSPSC (4.03) 31201612
UNSPSC (10.0) 31201612
UNSPSC (11.0501) 31201612
UNSPSC (13.0601) 31201612
UNSPSC (15.1) 31201612
UNSPSC (17.1001) 31201701
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
容器尺寸
温度范围
阀体材料
卡套管外径
管壁厚度计
MS-PTS-50 50 cm³ -65 至 350 °F(-53 至 176 °C) - - - 查看产品
MS-PTS-6 6 cm³ -65 至 350 °F(-53 至 176 °C) - - - 查看产品

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

请稍候几分钟,不要关闭此页面