|
Snoop® 检漏液,2 oz. (59 mL) 瓶装
零部件号:MS-SNOOP-2OZ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
Snoop® 检漏液利用 Snoop® 检漏液(以一根柔软的探测卡套管和持续的气泡作用为特色)找出很小的难以触及的渗漏点。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
目录
Snoop® 检漏液
利用 Snoop® 检漏液(以一根柔软的探测卡套管和持续的气泡作用为特色)找出很小的难以触及的渗漏点。
规格
MS-SNOOP-2OZ — Snoop® 检漏液,2 oz. (59 mL) 瓶装
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 容器尺寸 | 2 oz. (59 mL) |
| 最高温度,°F (°C) | 200 (93) |
| 最低温度, °F (°C) | 27 (-2) |
| 温度范围 | 27 至 200°F(-2 至 93°C) |
| eClass (4.1) | 30040101 |
| eClass (5.1.4) | 30040101 |
| eClass (6.0) | 30040101 |
| eClass (6.1) | 30040101 |
| eClass (10.1) | 30040101 |
| UNSPSC (4.03) | 40141616 |
| UNSPSC (10.0) | 41111932 |
| UNSPSC (11.0501) | 41111932 |
| UNSPSC (13.0601) | 41111932 |
| UNSPSC (15.1) | 41111932 |
| UNSPSC (17.1001) | 41111932 |
类似产品
|
零部件号
|
容器尺寸
|
温度范围
|
阀体材料
|
卡套管外径
|
管壁厚度计
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-SNOOP-8OZ | 8 oz. (236 mL) | 27 至 200°F(-2 至 93°C) | - | - | - | 查看产品 |
| MS-SNOOP-GAL | 1 加仑 (3.8 L) | 27 至 200°F(-2 至 93°C) | - | - | - | 查看产品 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.