text.skipToContent text.skipToNavigation

适合 3.5 in.、4 in.(88.9 mm、102 mm)钢瓶外径的取样钢瓶搬运手柄

零部件号:MS-5K-CY-4"

规格

属性
阀体材料 304 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
手柄尺寸 4 in.
eClass (4.1) 36030302
eClass (5.1.4) 21049090
eClass (6.0) 36039100
eClass (6.1) 36039100
eClass (10.1) 36039100
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40141616
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40173303
搬运手柄

使用世伟洛克端帽和用于取样钢瓶的搬运手柄,可以帮助保护钢瓶端,并使得钢瓶更易于搬运和移动。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

适合 3.5 in.、4 in.(88.9 mm、102 mm)钢瓶外径的取样钢瓶搬运手柄

零部件号:MS-5K-CY-4"
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

搬运手柄

使用世伟洛克端帽和用于取样钢瓶的搬运手柄,可以帮助保护钢瓶端,并使得钢瓶更易于搬运和移动。

规格

MS-5K-CY-4" — 适合 3.5 in.、4 in.(88.9 mm、102 mm)钢瓶外径的取样钢瓶搬运手柄

属性
阀体材料 304 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
手柄尺寸 4 in.
eClass (4.1) 36030302
eClass (5.1.4) 21049090
eClass (6.0) 36039100
eClass (6.1) 36039100
eClass (10.1) 36039100
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40141616
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40173303
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
MS-5K-CY-2" 304 不锈钢 - - - - 查看产品

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

请稍候几分钟,不要关闭此页面