|
不锈钢减震器 / 压力表保护器,1/2 in. 内螺纹 NPT x 1/2 in. 外螺纹 NPT, 从 69 至 79 SUS (13 至 16 cSt [mm2/s]) 的轻气体
零部件号:SS-8-SA-EG
|
|---|
MTO Base Product登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
不锈钢减震器 / 压力表保护器,1/2 in. 内螺纹 NPT x 1/2 in. 外螺纹 NPT, 从 69 至 79 SUS (13 至 16 cSt [mm2/s]) 的轻气体
零部件号:SS-8-SA-EG
登录或注册查看价格