text.skipToContent text.skipToNavigation

卡套管端面车刀,外径 0.25 到 2.5 in. 和 6 到 63 mm,115 V 50/60 Hz,NEMA 5-15 插头,英语用户手册

零部件号:MS-TF40-11-E
MTO Base Product

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

卡套管端面车刀,外径 0.25 到 2.5 in. 和 6 到 63 mm,115 V 50/60 Hz,NEMA 5-15 插头,英语用户手册

零部件号:MS-TF40-11-E

添加到收藏夹

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

请稍候几分钟,不要关闭此页面