Instrumentos de Medición Swagelok®
Swagelok tiene disponibles instrumentos de medición de líquidos y gases de fácil operación y lectura, como manómetros, transductores, sensores y medidores de caudal, que ofrecen lecturas precisas al instante.
Solicitud de Información sobre Instrumentos de MediciónLa medición precisa de la temperatura y la presión en sistemas de fluidos es imprescindible para mantener estable el caudal de los fluidos para la precisión del proceso. Consiga sistemas precisos con cualquiera de los dispositivos Swagelok para medición de fluidos y gases.
- Los sensores de caudal serie FV4 Swagelok® ayudan a identificar el aumento o la disminución del caudal en los sistemas de gas proporcionando una actuación segura para la detección precisa mediante un flotador de actuación rápida.
- Los manómetros ofrecen mediciones precisas para aplicaciones industriales, de ultra alta pureza y sanitarias, y están disponibles en distintos rangos de presión, tamaños de esfera, conexiones y montajes.
- Los transductores de presión Swagelok monitorizan con precisión la presión electrónica para las aplicaciones industriales. Los transductores están disponibles con un amplio rango de presiones, conexiones a proceso, conectores eléctricos y señales de salida que apoyan diversos requisitos del sistema.
- Los medidores de caudal de área variable ofrecen una medición de alta precisión con escalas calibradas individualmente y basadas en pruebas de caudal para la precisión del proceso
- Los termómetros son actuados por una bobina helicoidal bimetálica con elementos de gel sin silicona para amortiguar los efectos de las vibraciones, con carcasas herméticamente cerradas para evitar que se empañen y que la humedad dañe los componentes internos.
- Los termopozos están recomendados para proteger a los termómetros bimetálicos con amortiguación Swagelok de posibles daños por contacto directo con fluidos de proceso a presión, viscosos, corrosivos o abrasivos. También permiten la sustitución o mantenimiento de los termómetros sin afectar al proceso o al sistema.
测量装置类别
Catálogos de Instrumentos de Medición
Encuentre información detallada de producto que necesita, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
特点:单个装置近乎实时测量压力和温度;符合 ANSI/ISA 76.00.02 标准的接口与世伟洛克® MPC 系列模块化系统相兼容或 1/4 in. 世伟洛克卡套管接头端接; IP64 防护等级;满量程压力测量精度为 ± 2 %;绝对温度测量精度为 ± 4°F (± 2.2°C);低容积流道和快速吹扫碗状设计极大减少了取样系统的延迟时间;两个模拟输出(0 至 5 V)用于压力和温度
监控高达 15 000 psi、1000 bar 或 100 000 kPa 的真空和正压力系统; 2 1/2 in. (63 mm) 度盘尺寸; 适合工业标准 2 9/16 in. (65.0 mm) 面板孔开口; 316 不锈钢与介质接触部件; 充灌甘油的壳体; 包含插口限制器来控制振动; 折边防篡改环提供永久性表壳对镜片密封
特点:通过 ECE R110 认证,可用于压缩天然气车辆;50 和 63 mm(2 和 2 1/2 in.)表盘尺寸;孔径:0.023 in. (0.58 mm);聚碳酸酯透镜提供额外防护;传感器输出可用于 50 mm 压力表,带黄铜端接
度盘尺寸为 40 和 50 mm(1, 1 1/2 和 2 in.); 准确度符合 ASME B40.1; 316L VAR 端接(PGU 系列); 中心向后安装和下端安装配置
特点:多达六个网络控制的先导阀;LED 阀门状态指示器;进口、出口和排放口的螺纹端接;与传统或世伟洛克® 模块化平台元件 (MPC) 系统轻松集成;DeviceNet™ 网络接口;IP64 防护等级
景듐; 精度为 ≤ 极限点校准量程的 0.5 % (最佳拟合直线量程的 0.25 %); 广泛的压力范围选择, 采用 psi, bar, MPa, kg/cm2 和 kPa 工程单位。参考压力: 压力表(真空,正向,复合)和绝对; 可提供多种电气连接和输出信号; 可提供包括平装隔膜和世伟洛克® 卡套管转换接头在内的多种工艺连接
玻璃与金属(保护壳)卡套管型,包括小型保护壳型; 测量准确度高,带有基于流量检测分别校准的刻度; 使用灵活,可适应特定的系统需求; 优秀的品质、耐用性和可重复性; 1/8 至 1 1/4 in. 工艺端接
Features: Senses increasing or decreasing flow in gas systems; Actuates an electrical switch at a predetermined flow range; Welded 316L SS construction; Working pressures up to 5000 psig (344 bar)
40、50、63、100、115 和 160 mm (1 1/2、2、2 1/2、4、4 1/2 和 6 in.) 度盘尺寸; 精度符合 ASME、EN 和 JIS; 可供应多种端接,包括世伟洛克® (Swagelok®) 卡套管转换接头; 中心向后安装、下端向后安装和下端安装配置; 不锈钢和增强热塑结构
Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros
Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.
Cómo Prevenir los Fallos de los ManómetrosRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
Qué Hacer y Qué No Hacer para conseguir la Exactitud de los Sistemas de Toma de Muestras
Siga estos consejos para obtener muestras más precisas y representativas de su sistema de toma de muestras industrial.
Process Measurement – Impulse Line Best Practices
It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.