text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢 KPR 系列调压阀用维护成套件,0-50 psig (3.4 bar) 和 0 至 100 psig (6.8 bar),1/4 in. 内螺纹NPT,0.06 Cv,PCTFE 阀座,合金 X-750 隔膜

零部件号:KPR1F00412A0-KIT

规格

属性 值
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
流量系数 N/A
最大进气口压力 N/A
孔口 N/A
压力控制范围 N/A
传感机构 X750 隔膜
eClass (4.1) 37010602
eClass (5.1.4) 37019190
eClass (6.0) 37019102
eClass (6.1) 37019102
eClass (10.1) 37019102
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40141616
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40141616
KPR 系列重新组装成套件

KPR 系列调压阀是一种结构紧凑的调压阀,具有出色的精度、灵敏度和设定点压力稳定性。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

不锈钢 KPR 系列调压阀用维护成套件,0-50 psig (3.4 bar) 和 0 至 100 psig (6.8 bar),1/4 in. 内螺纹NPT,0.06 Cv,PCTFE 阀座,合金 X-750 隔膜

零部件号:KPR1F00412A0-KIT
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

KPR 系列重新组装成套件
KPR 系列调压阀是一种结构紧凑的调压阀,具有出色的精度、灵敏度和设定点压力稳定性。

规格

KPR1F00412A0-KIT — 不锈钢 KPR 系列调压阀用维护成套件,0-50 psig (3.4 bar) 和 0 至 100 psig (6.8 bar),1/4 in. 内螺纹NPT,0.06 Cv,PCTFE 阀座,合金 X-750 隔膜

属性 值
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
流量系数 N/A
最大进气口压力 N/A
孔口 N/A
压力控制范围 N/A
传感机构 X750 隔膜
eClass (4.1) 37010602
eClass (5.1.4) 37019190
eClass (6.0) 37019102
eClass (6.1) 37019102
eClass (10.1) 37019102
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 40141616
UNSPSC (11.0501) 40141616
UNSPSC (13.0601) 40141616
UNSPSC (15.1) 40141616
UNSPSC (17.1001) 40141616
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
最大进气口压力
压力控制范围
孔口
孔口配置
9R0079 - N/A N/A N/A - 查看产品
KPR1D00412A0-KIT - 25 psig (1.7 bar) 0-10 psig (0.68 bar) 和 0-25 psig (1.7 bar) 1/4 in. 内螺纹 NPT - 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面