text.skipToContent text.skipToNavigation

Cylindre d'échantillonnage double extrémité en acier inoxydable 304L conforme aux normes DOT, taraudage NPT 1/4 po, 2250 cm3, 124 bar (1800 psig)

Réf. pièce : 304L-HDF4-2250

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 304L
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Volume/info cylindre 2250 cm3
Température maximale, °F (°C) 800 (426)
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Tests DOT-3A
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 41111636
UNSPSC (15.1) 41111636
UNSPSC (17.1001) 40173303
Cylindres conformes aux normes DOT

Confinez des substances chimiques dans des cylindres d'échantillonnage étanches conformes aux normes canadiennes et aux normes du Ministère Américain des Transports (DOT).

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Cylindre d'échantillonnage double extrémité en acier inoxydable 304L conforme aux normes DOT, taraudage NPT 1/4 po, 2250 cm3, 124 bar (1800 psig)

Réf. pièce : 304L-HDF4-2250
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Cylindres conformes aux normes DOT
Confinez des substances chimiques dans des cylindres d'échantillonnage étanches conformes aux normes canadiennes et aux normes du Ministère Américain des Transports (DOT).

Spécifications

304L-HDF4-2250 — Cylindre d'échantillonnage double extrémité en acier inoxydable 304L conforme aux normes DOT, taraudage NPT 1/4 po, 2250 cm3, 124 bar (1800 psig)

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 304L
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Filetage NPT femelle
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Filetage NPT femelle
Volume/info cylindre 2250 cm3
Température maximale, °F (°C) 800 (426)
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Tests DOT-3A
eClass (4.1) 36030101
eClass (5.1.4) 36030101
eClass (6.0) 36030104
eClass (6.1) 36030104
eClass (10.1) 36030104
UNSPSC (4.03) 24111800
UNSPSC (10.0) 24111802
UNSPSC (11.0501) 24111802
UNSPSC (13.0601) 41111636
UNSPSC (15.1) 41111636
UNSPSC (17.1001) 40173303
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
304L-HDF2-40 304L 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 内螺纹 NPT Afficher le produit
304L-HDF4-1000 304L 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT Afficher le produit
304L-HDF4-1000T 304L 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT Afficher le produit
304L-HDF4-150 304L 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT Afficher le produit
304L-HDF4-1GAL 304L 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT Afficher le produit
304L-HDF4-300 304L 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT Afficher le produit
304L-HDF4-300-T 304L 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT Afficher le produit
304L-HDF4-400 304L 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT Afficher le produit
304L-HDF4-50 304L 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT Afficher le produit
304L-HDF4-500 304L 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT Afficher le produit
304L-HDF4-500-T 304L 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT Afficher le produit
304L-HDF4-75 304L 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT Afficher le produit
304L-HDF8-1000 304L 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT Afficher le produit
304L-HDF8-1GAL 304L 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT Afficher le produit
304L-HDF8-2250 304L 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT Afficher le produit
316L-50DF4-150 316L 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT Afficher le produit
316L-50DF4-300 316L 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT Afficher le produit
316L-50DF4-500 316L 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT Afficher le produit
316L-HDF4-1000 316L 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT Afficher le produit
316L-HDF4-150 316L 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT Afficher le produit
316L-HDF4-300 316L 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT Afficher le produit
316L-HDF4-300-12457 316L Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Afficher le produit
316L-HDF4-500 316L 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT Afficher le produit

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.