|
Einseitig offene DOT-konforme Probeentnahmezylinder, Edelstahl 304L. 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, 150 cm3, 34,4 bar (500 psig)
Art.-Nr.: 304L-05SF4-150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
DOT-konforme Zylinder von SwagelokErreichen Sie leckdichte chemische Dichtigkeit mit Probenentnahmezylindern, die den Normen des US Department of Transportation und Kanadas entsprechen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Einseitig offene DOT-konforme Probeentnahmezylinder, Edelstahl 304L. 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, 150 cm3, 34,4 bar (500 psig)
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
DOT-konforme Zylinder von Swagelok
容积自 10 至 3785 cm3 (1 gal); 工作压力达 5000 psig (344 bar); 304L 和 316L 不锈钢和合金 400.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Installation instructions, rupture disc kit ordering numbers, and precautions.
Technische Daten
304L-05SF4-150 — Einseitig offene DOT-konforme Probeentnahmezylinder, Edelstahl 304L. 1/4 Zoll NPT-Innengewinde, 150 cm3, 34,4 bar (500 psig)
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Edelstahl 304L |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 1/4 Zoll |
| Typ Verbindung 1 | NPT Innengewinde |
| Zylindervolumen/Info | 150 cm3 |
| Prüfung | DOT-4B |
| eClass (4.1) | 36030101 |
| eClass (5.1.4) | 36030101 |
| eClass (6.0) | 36030104 |
| eClass (6.1) | 36030104 |
| eClass (10.1) | 36030104 |
| UNSPSC (4.03) | 24111800 |
| UNSPSC (10.0) | 24111802 |
| UNSPSC (11.0501) | 24111802 |
| UNSPSC (13.0601) | 41111636 |
| UNSPSC (15.1) | 41111636 |
| UNSPSC (17.1001) | 24111802 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-05SF4-500 | 304L 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。