|
Stainless Steel PTFE Sealed Quick Connect Stem with Valve, 3.1 Cv, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting
Part #: SS-QTM8-D-810
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
DESO 管茎世伟洛克 PTFE 密封快速接头提高了系统的完整性,它具有用于保护的凹陷密封,并且在化学上与危险应用场合中使用的许多物质兼容。 Log in or Register to view price 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Warning: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Warning: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
Stainless Steel PTFE Sealed Quick Connect Stem with Valve, 3.1 Cv, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting
Log in or Register to view price
Catalogs
DESO 管茎
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
QTM Series Quick-Connects Operation Instructions
QTM Series Quick-Connects Operation Instructions
Specifications
SS-QTM8-D-810 — Stainless Steel PTFE Sealed Quick Connect Stem with Valve, 3.1 Cv, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting
| Attribute | Value |
|---|---|
| 阀体材料 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 接头 1 尺寸 | 1/2 in. |
| 接头 1 类型 | 世伟洛克® 卡套管接头 |
| Cv 最大值 | 3.1 - 与标准本体连接时 |
| 润滑剂 | Krytox 240AC 润滑脂 |
| O 型圈材料 | PTFE |
| 室温时断开的压力额定值 | 1000 PSIG @ 0°F 到 120 °F /68.9 BAR @ -17°C 到 48°C |
| 压力温度额定值(连接和断开) | 50 PSIG @ 70 °F /3.4 BAR @ 21 °C |
| 系列 | QTM8 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37110302 |
| eClass (10.1) | 37110302 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
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
| SS-QTM2-D-400 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | View Product |
| SS-QTM2-D-4PF | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | View Product |
| SS-QTM2-D-4PM | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | View Product |
| SS-QTM2-D-4PMK2 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | View Product |
| SS-QTM2-D-4PMK3 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | View Product |
| SS-QTM2-D-4PMK5 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | View Product |
| SS-QTM2-D-600 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | View Product |
| SS-QTM2-D-6M0 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | View Product |
| SS-QTM2-D-8M0K2 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | View Product |
| SS-QTM2-D-8M0K4 | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | View Product |
| SS-QTM4-D-400 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | View Product |
| SS-QTM4-D-4PM | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | View Product |
| SS-QTM4-D-600 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | View Product |
| SS-QTM8-D-1210 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | View Product |
| SS-QTM8-D-12PF | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | View Product |
| SS-QTM8-D-12PM | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | View Product |
| SS-QTM8-D-16PF | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1 in. | 内螺纹 NPT | - | - | View Product |
| SS-QTM8-D-16PM | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1 in. | 外螺纹 NPT | - | - | View Product |
| SS-QTM8-D-8PF | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | - | - | View Product |
| SS-QTM8-D-8PM | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | - | - | View Product |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。