text.skipToContent text.skipToNavigation

带阀门的不锈钢 PTFE 密封快速接头管茎,1/4 in. 内螺纹 NPT

Part #: SS-QTM8-D-16PF

Specifications

Attribute Value
阀体材料 Xylan® 涂层 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1 in.
接头 1 类型 内螺纹 NPT
润滑剂 Krytox 240AC 润滑脂
O 型圈材料 PTFE
室温时断开的压力额定值 1000 PSIG @ 0°F 到 120 °F /68.9 BAR @ -17°C 到 48°C
压力温度额定值(连接和断开) 50 PSIG @ 70 °F /3.4 BAR @ 21 °C
系列 QTM8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO 管茎

世伟洛克 PTFE 密封快速接头提高了系统的完整性,它具有用于保护的凹陷密封,并且在化学上与危险应用场合中使用的许多物质兼容。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Warning: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

带阀门的不锈钢 PTFE 密封快速接头管茎,1/4 in. 内螺纹 NPT

Part #: SS-QTM8-D-16PF
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

DESO 管茎
世伟洛克 PTFE 密封快速接头提高了系统的完整性,它具有用于保护的凹陷密封,并且在化学上与危险应用场合中使用的许多物质兼容。

Specifications

SS-QTM8-D-16PF — 带阀门的不锈钢 PTFE 密封快速接头管茎,1/4 in. 内螺纹 NPT

Attribute Value
阀体材料 Xylan® 涂层 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1 in.
接头 1 类型 内螺纹 NPT
润滑剂 Krytox 240AC 润滑脂
O 型圈材料 PTFE
室温时断开的压力额定值 1000 PSIG @ 0°F 到 120 °F /68.9 BAR @ -17°C 到 48°C
压力温度额定值(连接和断开) 50 PSIG @ 70 °F /3.4 BAR @ 21 °C
系列 QTM8
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Select a New Product with Similar Specs
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
Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
SS-QTM2-D-400 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - View Product
SS-QTM2-D-4PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - View Product
SS-QTM2-D-4PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - View Product
SS-QTM2-D-4PMK2 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - View Product
SS-QTM2-D-4PMK3 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - View Product
SS-QTM2-D-4PMK5 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - View Product
SS-QTM2-D-600 Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - View Product
SS-QTM2-D-6M0 Xylan® 涂层 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - View Product
SS-QTM2-D-8M0K2 Xylan® 涂层 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - View Product
SS-QTM2-D-8M0K4 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - View Product
SS-QTM4-D-400 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - View Product
SS-QTM4-D-4PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - View Product
SS-QTM4-D-600 Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - View Product
SS-QTM8-D-1210 Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - View Product
SS-QTM8-D-12PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT - - View Product
SS-QTM8-D-12PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT - - View Product
SS-QTM8-D-16PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT - - View Product
SS-QTM8-D-810 Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - View Product
SS-QTM8-D-8PF Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT - - View Product
SS-QTM8-D-8PM Xylan® 涂层 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - View Product

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.