text.skipToContent text.skipToNavigation

带阀门的不锈钢 PTFE 密封快速接头管茎,0.8 Cv,3/8 in. 世伟洛克卡套管接头

零部件号:SS-QTM2-D-600

规格

属性 值
阀体材料 Xylan® 涂层 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 3/8 in.
接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头
Cv 最大值 0.8 - 与标准本体连接时
润滑剂 Krytox 240AC 润滑脂
O 型圈材料 PTFE
室温时断开的压力额定值 1000 PSIG @ 0°F 到 120 °F /68.9 BAR @ -17°C 到 48°C
压力温度额定值(连接和断开) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
系列 QTM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO 管茎

世伟洛克 PTFE 密封快速接头提高了系统的完整性,它具有用于保护的凹陷密封,并且在化学上与危险应用场合中使用的许多物质兼容。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

带阀门的不锈钢 PTFE 密封快速接头管茎,0.8 Cv,3/8 in. 世伟洛克卡套管接头

零部件号:SS-QTM2-D-600
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

DESO 管茎
世伟洛克 PTFE 密封快速接头提高了系统的完整性,它具有用于保护的凹陷密封,并且在化学上与危险应用场合中使用的许多物质兼容。

规格

SS-QTM2-D-600 — 带阀门的不锈钢 PTFE 密封快速接头管茎,0.8 Cv,3/8 in. 世伟洛克卡套管接头

属性 值
阀体材料 Xylan® 涂层 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 3/8 in.
接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头
Cv 最大值 0.8 - 与标准本体连接时
润滑剂 Krytox 240AC 润滑脂
O 型圈材料 PTFE
室温时断开的压力额定值 1000 PSIG @ 0°F 到 120 °F /68.9 BAR @ -17°C 到 48°C
压力温度额定值(连接和断开) 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C
系列 QTM2
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37110302
eClass (10.1) 37110302
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
SS-QTM2-D-400 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-QTM2-D-4PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 查看产品
SS-QTM2-D-4PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-QTM2-D-4PMK2 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-QTM2-D-4PMK3 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-QTM2-D-4PMK5 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-QTM2-D-6M0 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-QTM2-D-8M0K2 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-QTM2-D-8M0K4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-QTM4-D-400 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-QTM4-D-4PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-QTM4-D-600 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-QTM8-D-1210 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-QTM8-D-12PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - 查看产品
SS-QTM8-D-12PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-QTM8-D-16PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - 查看产品
SS-QTM8-D-16PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - 查看产品
SS-QTM8-D-810 Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-QTM8-D-8PF Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 查看产品
SS-QTM8-D-8PM Xylan®-Coated 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面