|
Schnellkupplungsstecker, PTFE-gedichtet, absperrend, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Blaue Kodierung (Serie QTM2)
Réf. pièce : SS-QTM2-D-4PMK5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Tiges DESOAméliorez l'intégrité des systèmes avec les raccords rapides Swagelok avec joints en PTFE chambrés et chimiquement compatibles avec de nombreuses substances utilisées dans des applications à risque. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Attention: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungsstecker, PTFE-gedichtet, absperrend, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Blaue Kodierung (Serie QTM2)
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Tiges DESO
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
QTM Series Quick-Connects Operation Instructions
QTM Series Quick-Connects Operation Instructions
Spécifications
SS-QTM2-D-4PMK5 — Schnellkupplungsstecker, PTFE-gedichtet, absperrend, Edelstahl, 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, Blaue Kodierung (Serie QTM2)
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Xylan®-beschichtet, Edelstahl 316 |
| Procédé de nettoyage | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Dimension du raccordement 1 | 1/4 Zoll |
| Type du raccordement 1 | NPT Außengewinde |
| Cv maximal | 0,8 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper |
| Matériau des joints toriques | PTFE |
| Pression nominale, désaccouplé, à temp. amb. | 68,9 BAR bei -17°C bis 48°C/1000 PSIG bei 0°F bis 120°F / |
| Pression/Temp. nominale (accouplement et désaccouplement) | 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F |
| Série | QTM2 |
| Gaine spéciale | Orange kodierte Hülse |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 40141721 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-QTM2-D-400 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QTM2-D-4PF | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QTM2-D-4PM | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QTM2-D-4PMK2 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QTM2-D-4PMK3 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QTM2-D-600 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QTM2-D-6M0 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QTM2-D-8M0K2 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QTM2-D-8M0K4 | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QTM4-D-400 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QTM4-D-4PM | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QTM4-D-600 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QTM8-D-1210 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QTM8-D-12PF | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QTM8-D-12PM | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QTM8-D-16PF | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QTM8-D-16PM | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QTM8-D-810 | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Afficher le produit |
| SS-QTM8-D-8PF | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-QTM8-D-8PM | Xylan® 涂层 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Afficher le produit |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。