text.skipToContent text.skipToNavigation

Tige de raccord rapide d'instrumentation en laiton sans vanne, filetage NPT mâle 1/4 po (série QC6)

零部件号:B-QC6-D-4PM

规格

属性
阀体材料 Laiton
清洁工艺 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
接头 1 尺寸 1/4 po
接头 1 类型 Filetage NPT mâle
Cv 最大值 0,5 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé
润滑剂 Dow Corning 111
O 型圈材料 Buna N (standard)
最高温度时连接的压力额定值 250 PSIG À 250°F / 17,2 BAR À 121°C
室温时连接的压力额定值 1000 PSIG À 70°F / 68,9 BAR À 21°C
室温时断开的压力额定值 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
压力温度额定值(连接和断开) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
系列 QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO 管茎

对于需要频繁连接,夹气和溢出最小化的应用场合,使用世伟洛克快速接头可进行快速、方便的连接。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Tige de raccord rapide d'instrumentation en laiton sans vanne, filetage NPT mâle 1/4 po (série QC6)

零部件号:B-QC6-D-4PM
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

DESO 管茎
对于需要频繁连接,夹气和溢出最小化的应用场合,使用世伟洛克快速接头可进行快速、方便的连接。

规格

B-QC6-D-4PM — Tige de raccord rapide d'instrumentation en laiton sans vanne, filetage NPT mâle 1/4 po (série QC6)

属性
阀体材料 Laiton
清洁工艺 Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
接头 1 尺寸 1/4 po
接头 1 类型 Filetage NPT mâle
Cv 最大值 0,5 en association avec un corps standard ou à écoulement inversé
润滑剂 Dow Corning 111
O 型圈材料 Buna N (standard)
最高温度时连接的压力额定值 250 PSIG À 250°F / 17,2 BAR À 121°C
室温时连接的压力额定值 1000 PSIG À 70°F / 68,9 BAR À 21°C
室温时断开的压力额定值 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
压力温度额定值(连接和断开) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
系列 QC6
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-QC4-D-400 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
B-QC4-D-4PF 黄铜 1/4 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
B-QC4-D-4PM 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
B-QC4-D-6M0 黄铜 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
B-QC6-D-4PF 黄铜 1/4 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
B-QC6-D-600 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
B-QC6-D-6PM 黄铜 3/8 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
B-QC8-D-810 黄铜 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
B-QC8-D-8PF 黄铜 1/2 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
B-QC8-D-8PM 黄铜 1/2 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QC4-D-200 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-D-2PF 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QC4-D-2PM 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QC4-D-400 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-D-400K1 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-D-400K2 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-D-400K3 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-D-400K4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-D-400K5 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-D-400KZ 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-D-4MT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 - - 查看产品
SS-QC4-D-4PF 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QC4-D-4PFK5 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QC4-D-4PFKZ 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QC4-D-4PM 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QC4-D-4PMK2 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QC4-D-4PMK3 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QC4-D-4PMKZ 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QC4-D-6M0 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-D-6M0K1 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC6-D-10M0 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC6-D-4PF 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QC6-D-4PM 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QC6-D-600 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC6-D-600K1 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC6-D-600K2 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC6-D-600K3 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC6-D-6PF 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QC6-D-6PM 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QC6-DC-6HC 316 不锈钢 3/8 in. 软管接头 - - 查看产品
SS-QC8-D-12M0 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC8-D-810 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC8-D-810K1 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC8-D-8MT 316 不锈钢 1/2 in. ISO 锥形外螺纹 - - 查看产品
SS-QC8-D-8PF 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT - - 查看产品
SS-QC8-D-8PM 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面