text.skipToContent text.skipToNavigation
Жидкий течеискатель Snoop

Течеискатели Swagelok®

Жидкие течеискатели Snoop® и Real Cool Snoop помогают сократить объем дорогостоящих убытков и количество опасных факторов посредством обнаружения утечек газа в труднодоступных местах с помощью длительного процесса образования пузырьков.

Просмотр течеискателей

Утечки газа могут привести к значительным финансовым расходам на замену оборудования, создать опасные условия для производственных процессов, а также иметь серьезные последствия для безопасности. Именно поэтому мы предлагаем жидкие течеискатели Swagelok Snoop® и Swagelok® Real Cool Snoop.

Жидкие течеискатели Snoop и Real Cool Snoop позволяют выявлять утечки газа в труднодоступных местах. Длительный процесс образования пузырьков чувствителен к малейшим утечкам, и действует даже на вертикальных поверхностях при температуре от –65 до 200°F (от –54 до 93°C). Для доступа к труднодоступным местам используется специальная гибкая трубка. Оба вида жидкого течеискателя высыхают без образования пятен. Также в них содержится противокоррозионное вещество для дополнительной защиты ваших компонентов — без хлора, алифатических аминов и соединений аммония. Соответствие техническим условиям, представленным в каталоге.

Нужна дополнительная помощь с вопросами обнаружения утечек?

Узнайте о наших сервисах по обнаружению утечек в газовых системах.

Есть вопросы о жидких течеискателях?

Свяжитесь с местными специалистами

检漏液类别

液体检漏液

液体检漏液

液体检漏液可检测难以触及区域的气体泄漏。探索可在 -65 至 200°F (-54 至 93°C) 温度范围内使用的选购件。

Каталоги течеискателей

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Сервисы Swagelok по выявлению утечек

Сервисы по выявлению утечек в системах сжатого газа

Предлагаем помощь в выявлении и количественном анализе утечек сжатого газа, чтобы вы могли определить очередность решения наиболее острых проблем с учетом возможного объема выбросов, а также повышения уровня безопасности, снижения издержек и улучшения производительности.

Узнать о сервисах по выявлению утечек

Ресурсы Swagelok специально для вас

世伟洛克压缩气体泄漏检测服务
泄漏检测案例研究

世伟洛克流体系统专家拥有深厚的技术和应用专业知识,因此可以定期帮助客户找出、解决并防止其流体系统泄漏。了解这些客户如何受益。

解决流体系统泄漏问题
流体系统泄漏的常见原因和成本

在维持工厂安全性和盈利能力方面,微小的泄漏也可能带来严重的问题。了解发生泄漏的方式和原因、泄漏的定位和检测方式,以及如何制定策略来解决与减少工厂范围的泄漏问题。

轮胎生产工厂中常见的流体系统泄漏
应对轮胎工厂中常见的流体系统泄漏

轮胎制造商也许习惯了工艺管道泄漏,但是系统泄漏会造成重大安全隐患,致使盈利能力下降。了解如何确定整个工厂中常见的泄漏源以及如何修复这些泄漏。

世伟洛克现场泄漏检测服务
如何避免系统泄漏:正确制备卡套管的重要性

理想的卡套管接头安装取决于众多条件,但非常重要的一条是在安装前正确制备卡套管。了解如何通过避免损坏、毛刺或卡套管切割不当来防范成本提高或泄漏危险。

请稍候几分钟,不要关闭此页面