|
황동 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 엘보우, 5/8인치 튜브 OD x 1/2인치 암나사 NPT
부품 번호: B-1010-8-8
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사양
90° 엘보우90도 암나사 튜브 커넥터는 좁은 공간에서 컴팩트하고 각진 연결을 제공하므로, 핵심 튜빙 시스템과 유동 방향 제어에 이상적입니다. 로그인 또는 회원가입하여 가격 보기 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
카탈로그
90° 엘보우
可用于尺寸为 1/16 至 2 in. 和 2 至 50 mm 的卡套管, 首次安装后具有一致的可检测性, 易于拆开和重新紧固, 有各种材料和结构
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
사양
B-1010-8-8 — 황동 스웨즈락 튜브 피팅, 암나사 엘보우, 5/8인치 튜브 OD x 1/2인치 암나사 NPT
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 황동 |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 5/8인치 |
| 연결구 1 종류 | Swagelok® 튜브 피팅 |
| 연결구 2 크기 | 1/2인치 |
| 연결구 2 종류 | 암나사 NPT |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37030705 |
| eClass (5.1.4) | 37020501 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020501 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142601 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
자원
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-400-8-2 | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| B-400-8-4 | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| B-400-8-6 | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| B-600-8-4 | 黄铜 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| B-600-8-6 | 黄铜 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| B-810-8-8 | 黄铜 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| S-810-8-8 | 碳钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-1010-8-8 | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-10M0-8-4 | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-8-12 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-1210-8-8 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-12M0-8-4 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-12M0-8-8 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-1610-8-12 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-1610-8-16 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-200-8-2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-200-8-4 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-8-2 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-8-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-8-6 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-400-8-8 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-8-2 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-8-4 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-8-6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-600-8-8 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-8-2 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-6M0-8-4 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-8-12 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-8-4 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-8-6 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-8-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
| SS-810-8-8RT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | ISO 锥形内螺纹 | 제품 보기 |
| SS-8M0-8-4 | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 제품 보기 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。