|
Actuador neumático ISO 5211 Modelo A15 retorno por muelle, actuación de 90 Grados
Part #: MS-A15-4-DIN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Pneumatic Actuator for 83 SeriesSelect from a variety of spare parts and accessories for your Swagelok valve. Log in or Register to view price 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Actuador neumático ISO 5211 Modelo A15 retorno por muelle, actuación de 90 Grados
Log in or Register to view price
Catalogs
Pneumatic Actuator for 83 Series
GB 系列球阀,工作压力最高可达 6250 psig (430 bar),温度范围为 –40 至 248˚F(–40 至 120˚C);世伟洛克®卡套管接头端接,3/8 in. 至 1 in. 内螺纹公称管,英制或公制(12 mm 至 25 mm);耐腐蚀阀体材料:316/316L、2507 合金、6 钼、625 合金、825 合金、C-276 合金;可选用于防火应用的 API 607 和用于酸性气体的 NACE MR0175/ISO 15156
Specifications
MS-A15-4-DIN — Actuador neumático ISO 5211 Modelo A15 retorno por muelle, actuación de 90 Grados
| Attribute | Value |
|---|---|
| Actuation Range | 90° Actuation |
| Actuator Operation Mode | Spring Return |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| For Series | A15 ISO 5211 Compliant Pneumatic Actuator |
| High Temp | No |
| eClass (4.1) | 27221302 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 37019204 |
| eClass (6.1) | 37019204 |
| eClass (10.1) | 37019204 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-MS-A30-DA-DIN | - | - | - | - | - | View Product |
| MS-A15-3-DIN | - | - | - | - | - | View Product |
| MS-A60-4-DIN | - | - | - | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.