|
符合 ISO 5211 标准的 A30 型气动执行机构,双作用,90 度 执行
零部件号:K-MS-A30-DA-DIN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
83 系列用气动执行机构为您的世伟洛克阀门选择各种备件和附件。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用或互换。 |
目录
83 系列用气动执行机构
GB 系列球阀,工作压力最高可达 6250 psig (430 bar),温度范围为 –40 至 248˚F(–40 至 120˚C);世伟洛克®卡套管接头端接,3/8 in. 至 1 in. 内螺纹公称管,英制或公制(12 mm 至 25 mm);耐腐蚀阀体材料:316/316L、2507 合金、6 钼、625 合金、825 合金、C-276 合金;可选用于防火应用的 API 607 和用于酸性气体的 NACE MR0175/ISO 15156
规格
K-MS-A30-DA-DIN — 符合 ISO 5211 标准的 A30 型气动执行机构,双作用,90 度 执行
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 执行范围 | 90° Actuation |
| 执行机构工作模式 | Double Acting |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 针对系列 | A30 ISO 5211 Compliant Pneumatic Actuator |
| 高温 | No |
| eClass (4.1) | 27221302 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 37019204 |
| eClass (6.1) | 37019204 |
| eClass (10.1) | 37019204 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-A15-3-DIN | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-A15-4-DIN | - | - | - | - | - | 查看产品 |
| MS-A60-4-DIN | - | - | - | - | - | 查看产品 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.