Schlauch mit Polyethylen-Innenschlauch von Swagelok®
Der Schlauch mit Polyethylen-Innenschlauch von Swagelok ist FDA-konform und eignet sich für den Einsatz in Lebensmittel-, Molkerei- und Wasseranwendungen.
Jetzt Kontakt mit einem Spezialisten aufnehmen!Die Schläuche der Serie 7P verfügen über einen Polyethylen-Innenschlauch, der die FDA-Verordnung 21 CFR Part 177 1520 erfüllt und nach NSF-51 zertifiziert ist. Die Textilverstärkung im Inneren des Schlauchs erhöht den Nenndruck. Die Polyurethan-Ummantelung schützt vor Abrieb und verhindert Feuchtigkeitseinschluss und Systemkontaminierung.
Spezifikationen
| Werkstoffe | Innenschlauch: Polythylen, versatzfrei Verstärkung: Faserumflechtung Ummantelung: Nicht perforiertes blaues Polyurethan Endanschlüsse: Edelstahl 316 |
| Nominale Schlauchgrößen | 1/4 bis 1 Zoll |
| Betriebsdruck | Bis zu 189 bar (2750 psig) |
| Temperaturbereich | –23 bis 65°C (–10 bis 150°F) |
| Endanschlüsse | Swagelok-Rohrverbindungen, Swagelok-Rohradapter, NPT-Verschraubungen mit Außengewinde, Rohrverbindungen mit konischem und parallelem ISO/BSP-Außengewinde, drehbare SAE 37° (JIC)-Verschraubungen mit Innengewinde, Universaldichtung, metrische Drehverschraubungen mit Innengewinde |
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
内管材料有金属, PTFE, PFA, 乙烯树脂, 尼龙, 聚乙烯和橡胶; 公称软管尺寸 1/8 到 2 in.; 多种英制和公制端接; 可提供定制长度; 可选的外层, 标签和测试
Schlauchberatung von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Erfahren Sie mehr zum Thema SchlauchmanagementSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.
Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.
Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs
Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung
Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.