text.skipToContent text.skipToNavigation
温度计

世伟洛克®温度计

凭借易用型世伟洛克阻尼-运动双金属温度计获得可靠的温度读数和现场校准。

索取更多信息

世伟洛克的温度计具有符合 ASME B40.200 标准的密封外壳,以防止雾气和湿气对内部元件的损害,并在出厂时进行校准以符合 ASME B40.200 标准。它们提供 50% 的超量程和欠量程保护,防止内部元件在 500°F (260°C) 以下受到损害。不含硅的凝胶插件可抑制振动影响。

丙烯酸、玻璃、聚碳酸酯和安全玻璃透镜可满足一系列的应用要求,全焊接式 304 不锈钢结构标准、316 不锈钢工艺连接和阀杆可供选择。抗视差度盘让数值易于读取,温度计可外部调整,便于现场校准。

可选项包括无阻尼、NIST 可追溯校准证书、硅液体填充物(不适用于标准阻尼、玻璃透镜选项或度盘量程超过 500°F [260°C])、316 不锈钢工艺连接和阀杆,以及 NPT 联合锁紧螺母。

规格

度盘量程 –100 到 150° 至 200 到 1000°F
–70 到 70°C 至 100 到 540°C
精度 ±根据 ASME B40.200,满刻度的 1%
阻尼介质 不含硅的惰性凝胶
配置 可调角度,中背部安装,下背部安装
度盘尺寸 3 in. (76.2 mm);5 in. (127 mm)
阀杆尺寸 直径 0.25 in. (6.4 mm) ;长度 2.5 至 12 in.(63.5 至 305 mm)
工艺连接 可提供 1/2 in. NPT 标准,G1/2B

温度计目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

世伟洛克预设计子系统

小足迹,大影响:如何检测和防范压力表故障

学习识别仪表发生故障的迹象,避免对员工造成风险,并避免因维修而造成代价高昂的停机。

了解如何防范压力表故障

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

配备世伟洛克阀门和仪表的分析仪表面板
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门

在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能困难重重。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。

机械密封支持系统解决方案聚焦
机械密封支持系统解决方案聚焦

查看世伟洛克®适用于 API 标准 682 的机械密封支持系统如何纳入 API 682 的优秀实践,然后更进一步,纳入使系统易于安装和易于维护的设计原则。

工程师检查定制组件上的小孔径流体系统
流体系统制造如何缓解资源限制

工厂的顺利运营依赖于几种常见的流体系统,如果您缺乏资源,则选择合适的制造供应商可能大有裨益。

工人们讨论工厂的工艺测量
工艺仪表 – 引压管线优秀实践

如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现工艺仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀实践解决过程仪表管路中的问题。

请稍候几分钟,不要关闭此页面