スウェージロックの圧力トランスデューサー
一般産業および防爆アプリケーション向けのSwagelok圧力トランスデューサーを使用して圧力を電気信号に変換すると、正確なモニタリングを行うことができます。
詳細について問い合わせるSwagelok®圧力トランスデューサーは、さまざまな圧力範囲、プロセス側への接続タイプ、電気接続、出力信号の選択が可能で、システム要件に合わせてカスタマイズすることができます。
Sモデル(標準型)/Eモデル(FM/CSA認定 防爆型)
圧力トランスデューサーのボディ材質は、316ステンレス鋼です。プレッシャー・スパイク(急激な圧力上昇)、衝撃、振動に対して耐性があり、頑丈でコンパクトなデザインを採用しています。金属薄膜圧力センサー技術またはピエゾ抵抗圧力センサー技術を採用しており、再現性、信頼性、安定性にも優れています。精度(限界点校正にて)は≦0.5 %(スパン)(≦0.25 % BFSL)で、正確な圧力モニタリングが可能です。
圧力の範囲や単位の選択が可能で、真空、正圧、絶対圧に対応します。プロセス側への接続は、Swagelok® チューブ・アダプター、NPTねじ、EN(RG)、G(RJ)、Rねじ(ISO 7/1)から選ぶことができます。高粘性流体およびスラリー用のフラッシュ・ダイヤフラムもあります。
Swagelok®圧力トランスデューサー Sモデルは、機械制御、プロセス制御、実験およびテスト装置、液圧や空圧を利用するシステムなど、一般産業におけるさまざまな用途で使用することができます。Swagelok®モデルはFM/CSA認定の防爆型で、坑口装置モニタリング、石油精製、石油化学プラント、海洋石油および海底ガス などの業界で要求される耐久性および性能を備えています。プレッシャー・スパイク(急激な圧力上昇)や振動に対する耐久性に優れ、水分の侵入に対する保護クラスはIP67/NEMA 4Xに適合します。CSA(カナダおよび米国)およびFMに準拠しています。温度等級はT6(最高周囲温度:60°Cにて)、T4(最高周囲温度:105°Cにて)です。
圧力の調節またはモニタリングにサポートが必要ですか?
圧力トランスデューサーのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
景듐; 精度为 ≤ 极限点校准量程的 0.5 % (最佳拟合直线量程的 0.25 %); 广泛的压力范围选择, 采用 psi, bar, MPa, kg/cm2 和 kPa 工程单位。参考压力: 压力表(真空,正向,复合)和绝对; 可提供多种电气连接和输出信号; 可提供包括平装隔膜和世伟洛克® 卡套管转换接头在内的多种工艺连接
Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres
Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.
Apprenez à éviter les défaillances de manomètreLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.
Mechanical Seal Support Systems Solutions Spotlight
See how Swagelok® Mechanical Seal Support Systems for API Standard 682 incorporate best practices for API 682 and then go even further, incorporating design principles that make the systems easy to install and easy to maintain.
How Fluid System Fabrication can Alleviate Resource Constraints
There are several common fluid systems that successful plant operations depend on, and choosing the right fabrication provider can be highly beneficial if you’re short on resources.
Process Measurement – Impulse Line Best Practices
It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.