世伟洛克®工艺压力表和面板制造商用压力表(PGI 和 PBG 系列)
世伟洛克® PGI 和 PBG 系列工业和工艺压力表为工业应用提供精确的压力测量,监测真空和正向系统压力,最高可达 15.000 psi、1000 bar 或100 MPa。
了解更多详情世伟洛克提供各种型号的工业和工艺压力表,旨在满足从低压到严酷工况的各种应用需求。
世伟洛克® PGI 系列压力表提供无填充液或充液式两种型号可提供 40、50、63、100、115 和 160 mm(1 1/2、2、2 1/2、4、4 1/2 和 6 in.)的表盘尺寸,其精度符合 ASME B40.100、EN837-1 和 JIS B7505 标准。耐用的不锈钢和增强热塑性塑料结构确保了通用应用的可靠性。这些压力表可提供各种工艺连接,包括世伟洛克®卡套管转换接头,有助于解决对准难题。安装非常灵活,可选择中心背后式、下部背后式、下部安装和面板安装配置。
世伟洛克® PBG 系列压力表适用于面板制造商,表盘尺寸为 2 1/2 in. (63 mm),2 9/16 in. (65 mm) 的面板开孔符合行业标准。它们采用 316 不锈钢介质接触式元件、甘油充灌外壳、用于搏动控制的插座节流器以及压接防篡改环,可实现压力表外壳到透镜的永久密封。
Catálogos de Manómetros
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
40、50、63、100、115 和 160 mm (1 1/2、2、2 1/2、4、4 1/2 和 6 in.) 度盘尺寸; 精度符合 ASME、EN 和 JIS; 可供应多种端接,包括世伟洛克® (Swagelok®) 卡套管转换接头; 中心向后安装、下端向后安装和下端安装配置; 不锈钢和增强热塑结构
监控高达 15 000 psi、1000 bar 或 100 000 kPa 的真空和正压力系统; 2 1/2 in. (63 mm) 度盘尺寸; 适合工业标准 2 9/16 in. (65.0 mm) 面板孔开口; 316 不锈钢与介质接触部件; 充灌甘油的壳体; 包含插口限制器来控制振动; 折边防篡改环提供永久性表壳对镜片密封
Pequeño Tamaño, Gran Impacto: Cómo Detectar y Proteger los Fallos de los Manómetros
Conozca los signos de un manómetro defectuoso y evite el riesgo para los empleados y las paradas caras para realizar reparaciones.
Cómo Prevenir los Fallos de los ManómetrosRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos
Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.
Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico
Vea cómo los sistemas auxiliares al sello mecánico Swagelok® según la norma API 682 siguen las mejores prácticas de esta norma y luego van más allá, incorporando principios de diseño que hacen que los sistemas sean fáciles de instalar y de mantener.
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos
Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso
Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.