text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢 1 件式 40 系列 4 通球阀,1.6 Cv,1/2 in. FNPT

A four-way crossover and a single-piece instrumentation design are featured by the 40 series for effective stream redirection.

Referencia #: SS-45YF8

Especificaciones

Atributo Valor
Material de la bola/vástago Acero Inoxidable
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Tamaño conexión 3 1/2 pulg.
Tipo de conexión 3 NPT hembra
Tamaño conexión 4 1/2 pulg.
Tipo de conexión 4 NPT hembra
Cv Máximo 1.6
Paso de Caudal Estándar
Configuración de Caudal 4 vías, Transferencia
Color del Mando Negro
Tipo de mando Palanca
Certificado de Bajas Emisiones
Orificio 7,1 mm / 0,281 pulg.
Material de la Empaquetadura PTFE
Material del anillo/disco Acero inoxidable recubierto de PTFE
Rango de presión a temperatura ambiente 103 BAR @ 37°C / 1500 PSIG @ 100°F
Clase de servicio General
Pruebas Prueba según WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
4 vías, Transferencia

La válvula de bola de 1 pieza para instrumentación serie 40 lleva casi 40 años de trabajo fiable en muchas industrias. Y Swagelok modificó la construcción de la válvula con el desarrollo de un innovador proceso de ensamblaje. El resultado es la válvula de bola serie 40G, con un rango de temperaturas de servicio ampliado, capacidades mejoradas en ciclos térmicos y un potencial de fuga reducido.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

不锈钢 1 件式 40 系列 4 通球阀,1.6 Cv,1/2 in. FNPT

Referencia #: SS-45YF8
Ver Catálogo

A four-way crossover and a single-piece instrumentation design are featured by the 40 series for effective stream redirection.

Añadir a Favoritos

Catálogos

4 vías, Transferencia
La válvula de bola de 1 pieza para instrumentación serie 40 lleva casi 40 años de trabajo fiable en muchas industrias. Y Swagelok modificó la construcción de la válvula con el desarrollo de un innovador proceso de ensamblaje. El resultado es la válvula de bola serie 40G, con un rango de temperaturas de servicio ampliado, capacidades mejoradas en ciclos térmicos y un potencial de fuga reducido.

Especificaciones

SS-45YF8 — 不锈钢 1 件式 40 系列 4 通球阀,1.6 Cv,1/2 in. FNPT

Atributo Valor
Material de la bola/vástago Acero Inoxidable
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/2 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Tamaño conexión 2 1/2 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT hembra
Tamaño conexión 3 1/2 pulg.
Tipo de conexión 3 NPT hembra
Tamaño conexión 4 1/2 pulg.
Tipo de conexión 4 NPT hembra
Cv Máximo 1.6
Paso de Caudal Estándar
Configuración de Caudal 4 vías, Transferencia
Color del Mando Negro
Tipo de mando Palanca
Certificado de Bajas Emisiones
Orificio 7,1 mm / 0,281 pulg.
Material de la Empaquetadura PTFE
Material del anillo/disco Acero inoxidable recubierto de PTFE
Rango de presión a temperatura ambiente 103 BAR @ 37°C / 1500 PSIG @ 100°F
Clase de servicio General
Pruebas Prueba según WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-43YF2 黄铜 1/8 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 内螺纹 NPT Ver producto
B-45YF8 黄铜 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT Ver producto
SS-43YF2 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 内螺纹 NPT Ver producto
SS-43YF2-125 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 内螺纹 NPT Ver producto
SS-43YFS2 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 1/8 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 Ver producto
SS-43YFS2-049 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 1/8 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 Ver producto
SS-43ZFS2 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 1/8 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 Ver producto

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.