text.skipToContent text.skipToNavigation

黄铜 1 件式 40 系列 4 通球阀,1.6 Cv, 1/2 in. FNPT

The 40 series feature a four-way crossover and a one-piece instrumentation design, allowing efficient stream redirection.

零部件号:B-45YF8

规格

属性
球/阀杆材料 不锈钢
阀体材料 黄铜
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1/2 in.
接头 1 类型 内螺纹 NPT
接头 2 尺寸 1/2 in.
接头 2 类型 内螺纹 NPT
接头 3 尺寸 1/2 in.
接头 3 类型 内螺纹 NPT
接头 4 尺寸 1/2 in.
接头 4 类型 内螺纹 NPT
Cv 最大值 1.6
流道 标准
流道型式 4 通,交叉转换
手柄颜色 黑色
手柄类型 杆形
低排放认证
孔径 0.281 in /7.1 mm
填料材料 PTFE
环/盘材料 PTFE 涂层不锈钢
室温压力额定值 1500 PSIG @ 100 °F /103 BAR @ 37 °C
服务等级 常规
测试 按照 WS-22 进行测试
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
4 通交叉转换

40 系列一件式仪表球阀在多个行业中已可靠运行近 40 年。世伟洛克改进了阀门的结构并开发了创新的装配工艺。其成果就是 40G 系列球阀,该阀具有更大的工作温度额定值、更高的热循环能力和更低的泄漏可能性。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

黄铜 1 件式 40 系列 4 通球阀,1.6 Cv, 1/2 in. FNPT

零部件号:B-45YF8
查看产品目录

The 40 series feature a four-way crossover and a one-piece instrumentation design, allowing efficient stream redirection.

添加到收藏夹

目录

4 通交叉转换
40 系列一件式仪表球阀在多个行业中已可靠运行近 40 年。世伟洛克改进了阀门的结构并开发了创新的装配工艺。其成果就是 40G 系列球阀,该阀具有更大的工作温度额定值、更高的热循环能力和更低的泄漏可能性。

规格

B-45YF8 — 黄铜 1 件式 40 系列 4 通球阀,1.6 Cv, 1/2 in. FNPT

属性
球/阀杆材料 不锈钢
阀体材料 黄铜
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1/2 in.
接头 1 类型 内螺纹 NPT
接头 2 尺寸 1/2 in.
接头 2 类型 内螺纹 NPT
接头 3 尺寸 1/2 in.
接头 3 类型 内螺纹 NPT
接头 4 尺寸 1/2 in.
接头 4 类型 内螺纹 NPT
Cv 最大值 1.6
流道 标准
流道型式 4 通,交叉转换
手柄颜色 黑色
手柄类型 杆形
低排放认证
孔径 0.281 in /7.1 mm
填料材料 PTFE
环/盘材料 PTFE 涂层不锈钢
室温压力额定值 1500 PSIG @ 100 °F /103 BAR @ 37 °C
服务等级 常规
测试 按照 WS-22 进行测试
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-43YF2 黄铜 1/8 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-43YF2 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-43YF2-125 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-43YFS2 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 1/8 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 查看产品
SS-43YFS2-049 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 1/8 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 查看产品
SS-43ZFS2 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 1/8 in. 内螺纹世伟洛克®卡套管接头 查看产品
SS-45YF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

请稍候几分钟,不要关闭此页面