text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢 1 件式 40GGG 系列 3 通球阀,0.90 Cv,1/4 in. 世伟洛克卡套管接头

The 40G series three-way ball valve is designed with a one-piece construction to improve thermal durability and reduce leakage.

零部件号:SS-43GXS4

规格

属性
球/阀杆材料 不锈钢
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1/4 in.
接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头
接头 2 尺寸 1/4 in.
接头 2 类型 世伟洛克® 卡套管接头
接头 3 尺寸 1/4 in.
接头 3 类型 世伟洛克® 卡套管接头
Cv 最大值 0.9
流道 标准
流道型式 3 通,切换
手柄颜色 黑色
手柄类型 杆形
低排放认证
孔径 0.187 in /4.7 mm
填料材料 改良型 PTFE UHMWPE
环/盘材料 不锈钢
室温压力额定值 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
测试 按照 WS-22 进行测试
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
3 通切换

40 系列一件式仪表球阀在多个行业中已可靠运行近 40 年。世伟洛克改进了阀门的结构并开发了创新的装配工艺。其成果就是 40G 系列球阀,该阀具有更大的工作温度额定值、更高的热循环能力和更低的泄漏可能性。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

不锈钢 1 件式 40GGG 系列 3 通球阀,0.90 Cv,1/4 in. 世伟洛克卡套管接头

零部件号:SS-43GXS4
查看产品目录

The 40G series three-way ball valve is designed with a one-piece construction to improve thermal durability and reduce leakage.

添加到收藏夹

目录

3 通切换
40 系列一件式仪表球阀在多个行业中已可靠运行近 40 年。世伟洛克改进了阀门的结构并开发了创新的装配工艺。其成果就是 40G 系列球阀,该阀具有更大的工作温度额定值、更高的热循环能力和更低的泄漏可能性。

规格

SS-43GXS4 — 不锈钢 1 件式 40GGG 系列 3 通球阀,0.90 Cv,1/4 in. 世伟洛克卡套管接头

属性
球/阀杆材料 不锈钢
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1/4 in.
接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头
接头 2 尺寸 1/4 in.
接头 2 类型 世伟洛克® 卡套管接头
接头 3 尺寸 1/4 in.
接头 3 类型 世伟洛克® 卡套管接头
Cv 最大值 0.9
流道 标准
流道型式 3 通,切换
手柄颜色 黑色
手柄类型 杆形
低排放认证
孔径 0.187 in /4.7 mm
填料材料 改良型 PTFE UHMWPE
环/盘材料 不锈钢
室温压力额定值 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
测试 按照 WS-22 进行测试
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-41XS2 黄铜 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-42XF2 黄铜 1/8 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 内螺纹 NPT 查看产品
B-42XS4 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-42XS6MM 黄铜 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-43XF4 黄铜 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
B-43XF4RT 黄铜 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 查看产品
B-43XS4 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-43XS6MM 黄铜 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-44XF4 黄铜 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
B-44XF6 黄铜 3/8 in. 内螺纹 NPT 3/8 in. 内螺纹 NPT 查看产品
B-44XS6 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-45XF8 黄铜 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品
HC-43XS4 C-276 合金 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
M-43XS4 400 合金 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-41GXHLS2 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-41GXS1 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-41GXS2 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-41GXS2-1466 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-41GXS2-51S 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-41GXS3MM 316 不锈钢 3 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-42GXF2 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-42GXF2-1466 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-42GXLS4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-42GXS4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-42GXS4-1466 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-42GXS4-51S 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-42GXS4-51SDM 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-42GXS4-SG 316 不锈钢酸性气体退火 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-42GXS6MM 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-43GXF4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-43GXF4-51S 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-43GXF4RT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 查看产品
SS-43GXLF4-LL 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-43GXLS4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-43GXS4-1466 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-43GXS4-51S 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-43GXS4-LL 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-43GXS4-SC11 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-43GXS6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-43GXS6MM 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-43GXS8MM 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-43GXVCR4 316 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 查看产品
SS-44XF4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-44XF6 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT 3/8 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-44XS10MM 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-44XS6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-44XTS6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-45XF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-45XS12 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-45XS12MM 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-45XS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-45XTS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品

联系人

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

请稍候几分钟,不要关闭此页面