text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass 1-Piece 40 Series 3-Way Ball Valve, 0.90 Cv, 6 mm Swagelok Tube Fitting

The 40 series instrumentation ball valve provides dependable on-off service with a three-way switching flow pattern.

零部件号:B-43XS6MM

规格

属性
球/阀杆材料 Brass
阀体材料 Brass
清洁工艺 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
接头 1 尺寸 6 mm
接头 1 类型 Swagelok® Tube Fitting
接头 2 尺寸 6 mm
接头 2 类型 Swagelok® Tube Fitting
接头 3 尺寸 6 mm
接头 3 类型 Swagelok® Tube Fitting
Cv 最大值 0.9
流道 Standard
流道型式 3-Way, Switching
手柄颜色 Black
手柄类型 Lever
低排放认证 Yes
孔径 0.187 in /4.7 mm
填料材料 PTFE
环/盘材料 PTFE-Coated Brass
室温压力额定值 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
服务等级 General
测试 Testing according to WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
3 通切换

40 系列一件式仪表球阀在多个行业中已可靠运行近 40 年。世伟洛克改进了阀门的结构并开发了创新的装配工艺。其成果就是 40G 系列球阀,该阀具有更大的工作温度额定值、更高的热循环能力和更低的泄漏可能性。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Brass 1-Piece 40 Series 3-Way Ball Valve, 0.90 Cv, 6 mm Swagelok Tube Fitting

零部件号:B-43XS6MM
查看产品目录

The 40 series instrumentation ball valve provides dependable on-off service with a three-way switching flow pattern.

添加到收藏夹

目录

3 通切换
40 系列一件式仪表球阀在多个行业中已可靠运行近 40 年。世伟洛克改进了阀门的结构并开发了创新的装配工艺。其成果就是 40G 系列球阀,该阀具有更大的工作温度额定值、更高的热循环能力和更低的泄漏可能性。

规格

B-43XS6MM — Brass 1-Piece 40 Series 3-Way Ball Valve, 0.90 Cv, 6 mm Swagelok Tube Fitting

属性
球/阀杆材料 Brass
阀体材料 Brass
清洁工艺 Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
接头 1 尺寸 6 mm
接头 1 类型 Swagelok® Tube Fitting
接头 2 尺寸 6 mm
接头 2 类型 Swagelok® Tube Fitting
接头 3 尺寸 6 mm
接头 3 类型 Swagelok® Tube Fitting
Cv 最大值 0.9
流道 Standard
流道型式 3-Way, Switching
手柄颜色 Black
手柄类型 Lever
低排放认证 Yes
孔径 0.187 in /4.7 mm
填料材料 PTFE
环/盘材料 PTFE-Coated Brass
室温压力额定值 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
服务等级 General
测试 Testing according to WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183103
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-41XS2 黄铜 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-42XF2 黄铜 1/8 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 内螺纹 NPT 查看产品
B-42XS4 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-42XS6MM 黄铜 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-43XF4 黄铜 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
B-43XF4RT 黄铜 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 查看产品
B-43XS4 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-44XF4 黄铜 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
B-44XF6 黄铜 3/8 in. 内螺纹 NPT 3/8 in. 内螺纹 NPT 查看产品
B-44XS6 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
B-45XF8 黄铜 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品
HC-43XS4 C-276 合金 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
M-43XS4 400 合金 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-41GXHLS2 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-41GXS1 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-41GXS2 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-41GXS2-1466 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-41GXS2-51S 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-41GXS3MM 316 不锈钢 3 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-42GXF2 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-42GXF2-1466 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT 1/8 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-42GXLS4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-42GXS4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-42GXS4-1466 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-42GXS4-51S 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-42GXS4-51SDM 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-42GXS4-SG 316 不锈钢酸性气体退火 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-42GXS6MM 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-43GXF4 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 查看产品
SS-43GXF4-51S 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 查看产品
SS-43GXF4RT 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 1/4인치 암나사 ISO 경사나사 查看产品
SS-43GXLF4-LL 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 查看产品
SS-43GXLS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 查看产品
SS-43GXS4 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 查看产品
SS-43GXS4-1466 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 查看产品
SS-43GXS4-51S 316 스테인리스강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 查看产品
SS-43GXS4-LL 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-43GXS4-SC11 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-43GXS6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-43GXS6MM 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-43GXS8MM 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-43GXVCR4 316 不锈钢 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 1/4 in. 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR 查看产品
SS-44XF4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-44XF6 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT 3/8 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-44XS10MM 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-44XS6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-44XTS6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-45XF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-45XS12 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-45XS12MM 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-45XS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-45XTS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面