Ultrahochreine Rückschlagventile aus Fluorpolymer (Serie CHP) von Swagelok®
Die ultrahochreinen Rückschlagventile aus Fluorpolymer der Serie CHP zeichnen sich durch einen niedrigen Öffnungs- und Absperrdruck aus und sind mit medienberührten Komponenten versehen, die der SEMI-Norm F57-0301 für ultrahochreine Systemkomponenten entsprechen.
Weitere Informationen anfordernUnsere ultrahochreinen Fluorpolymer-Kegelrückschlagventile der Serie CHP ohne O-Ringe sind für maximale Durchflusskapazität bei gleichzeitiger Reduzierung von Druckabfällen ausgelegt, eliminieren Totzonen und sorgen für höchste Leckdichtigkeit bei Temperaturschwankungen.
- Das Kegeldesign ohne O-Ring gewährleistet einen sauberen Betrieb und die patentierte Form reduziert Turbulenzen und minimiert Druckabfall.
- Eine Körperdichtung mit einem Nut-und-Feder-Design sorgt für herausragende Leckdichtigkeit bei Temperaturschwankungen und in Hochdruckanwendungen.
- Eine Feder aus nicht kontaminierendem PFA ermöglicht die Ventilmontage in jeder beliebigen Ausrichtung. Ein Anschlag verhindert, dass die Feder auf ein stabiles Niveau komprimiert wird, wodurch der Durchfluss um die Federspule geleitet wird, um Einschlussbereiche zu reduzieren.
- In mittelgroßen Körpern ist die Halterung für maximalen Durchfluss und reduzierten Druckabfall konstruiert. In kleineren Körpern garantiert das offene Design der Halterung die Anschlagsausrichtung und eliminiert Totzonen.
Die Ventile können in jeder beliebigen Ausrichtung installiert werden und sind mit Feingewindebördel- und Nippon Pillar® Super 300-Endanschlussen erhältlich.
Spezifikationen
| Arbeitsdrücke | bis 5,5 bar (80 psig) |
| Medientemperatur | 10 bis 85°C (50 bis 185°F ) |
| Körperwerkstoff | |
| Kleiner Körper | Modifiziertes PTFE |
| Mittelgroßer Körper | PFA |
| Öffnungsdruck | |
| Kleiner Körper | Weniger als 0,11 bar (1,5 psig) |
| Mittelgroßer Körper | Weniger als 0,07 bar (0,9 psig) |
| Absperrdruck | bis 0,04 bar (0,5 psig) |
| Durchflusskoeffizient | bis zu 4,1 |
| Endanschlüsse | |
| Typ | Feingewindebördel, Nippon Pillar® Super 300 |
| Größe | Kleiner Körper: 1/4 und 3/8 Zoll; 6 und 10 mm Mittelgroßer Körper: 1/2 und 3/4 Zoll |
Ultrahochreine Rückschlagventile aus Fluorpolymer der Serie CHP—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör.
特点:改良型 PTFE 润湿元件符合针对超高纯系统元件的 SEMI 标准 F57-0301;细牙螺纹扩口和 Nippon Pillar® Super 300 端接;低开启压力和再封闭压力
Berechnung der Durchflussmenge für die Ventilauswahl
Mit unserem Cv-Rechner finden Sie die richtige Ventilgröße für Ihre Anforderungen.
Cv-Rechner nutzenRessourcenzentrum
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门
了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。
使用低泄漏阀门尽可能地降低逸散性泄漏的成本
逸散性泄漏问题在化工和炼油行业中日益受到关注。通过认证的低泄漏(Low-E) 阀可以保障您的设施和基本要求。在这篇文章中了解何为低泄漏、如何对其进行测试以及它们是如何帮助您的。
沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?
了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。
如何利用阀门和软管标签改善您的维护计划
了解两位世伟洛克专家的见解,在整个工业流体系统中,可靠的软管和阀门标签系统如何帮助您简化维护工作,大大减少系统停机时间。