text.skipToContent text.skipToNavigation
Клапаны сверхвысокой степени чистоты для систем с высоким расходом, серия ALD20

Клапаны Swagelok® сверхвысокой степени чистоты для высокого расхода и атомно-слоевого осаждения (серия ALD20)

Клапаны сверхвысокой степени чистоты Swagelok ALD20 рассчитаны на интенсивный поток рабочей среды, идеально подходят для ALD процессов? требующих использования газовых прекурсоров с низким давлением паров.

Запросить информацию о клапанах ALD20

高流量世伟洛克® ALD20 超高纯阀门具有世伟洛克® ALD 阀门应有的可靠性和性能,同时还具有以前无法实现的温度稳定性和流量可能性。它使制造商能够尝试不同的工艺和低蒸汽压化学成分,以便在不显著改变工艺的情况下实现开发先进技术所需的均匀气体沉积。

世伟洛克 ALD20 阀门可以:

  • 在与现有 ALD 阀相同的占用空间 (1.5 in.) 中提供 1.2 Cv 的流量,从而在无需重新装备的情况下提高性能
  • 以稍大 (1.75 in.) 的标准变体提供更大的 1.7 Cv—流量,这也是目前超高循环寿命、超高纯阀门可提供的最高流量
  • 可浸入温度从 50°F (10°C) 到 392°F (200°C) 的气箱中,从而无需在加热期间隔离执行机构并提高沉积一致性
  • 采用 316L VIM-VAR 不锈钢或 22 合金阀体材料选项,增强了耐腐蚀性能
  • 采用 5 μin. Ra 表面处理的高度抛光型波纹管,可在超高循环寿命期间支持清洁操作,从而确保工艺完整性
  • 实现高速 (<10ms) 的可重复性驱动,以实现精确而一致的流量,从而满足计量要求

还可提供定制的流量系数。

了解 ALD20 阀门如何帮助克服半导体加工障碍

ALD20 阀门规格

工作压力 真空至 20 psig (1.4 bar)
爆破压力 >3200 psig (220 bar)
执行压力 70 至 90 psig(4.9 至 6.2 bar)
温度 50° 至 392°F(10° 至 200°C)
流量系数 (Cv) 1.2 (MSM) 或 1.7(直通型)
阀体材料 316L VIM-VAR 或合金 22
波纹管材料 合金 22(5 μin. Ra 表面处理)
端接 类型(尺寸):内螺纹 VCR® 接头 (1/2 in.),可旋转外螺纹 VCR 接头 (1/2 in.),卡套管对焊,长 0.50 in. (1/2 in. x 0.049 in.),模块化表面安装高流量 C 型密封 (1.5 in.)

在选择 ALD 阀门时需要帮助吗?

请联系当地专家

ALD20 系列阀门目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

应用于半导体行业的世伟洛克 ALD20 超高纯阀的洁净室组装

一种全新的阀门:该阀可能改变半导体制造的三大原因

了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的前沿创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。

解锁元素周期表中更多的元素

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克流体系统部件采用在半导体制造环境中能够持久应用的材料。
利用优化的合金提高半导体制造良率

了解半导体制造商如何通过为关键流体系统组件选择合适的金属材料,提高端到端制造良率并提高长期盈利能力。

卡尔怀特曾经在半导体行业供应链的各个环节工作了近 40 年,他提出了有关半导体行业发展的过去、现在和未来的切身见解。
问答:半导体制造的过去、现在与未来

了解半导体OEM设备商、微芯片制造商与流体系统解决方案提供商之间的协作如何使半导体市场在数十年来能够满足摩尔定律的要求以及未来的发展方向。

Rosendahl Nextrom与世伟洛克合作, 大大提高了运营效率
光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率

自 20 世纪 80 年代以来,Rosendahl Nextrom 便与世伟洛克合作推动其业务的发展。了解有关使该公司超越其竞争对手并保持行业领先地位的解决方案的更多信息。

稀释制冷机制造商 Bluefors 信赖世伟洛克提供的流体系统部件和解决方案。
适合于科学前沿的可靠流体系统解决方案

了解为何芬兰稀释制冷机制造商 Bluefors 信赖世伟洛克提供的流体系统部件和解决方案,来助力于量子计算、实验物理学等领域。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.