text.skipToContent text.skipToNavigation

Шаровой кран угловой конфигурации серии 40G с неразъем. корпусом из нерж. стали, Cv 0,90, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма

Referencia #: SS-43GS4-A

Especificaciones

Atributo Valor
ボール型/ステム材質 ステンレス鋼の種類
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 0.9
流路図 標準
フロー・パターン 2方タイプ / 締め切り型 / アングル型
ハンドル・カラー ブラック
ハンドル・タイプ レバー・ハンドル
低排出ガス認定 カタログ有り
オリフィス 0.187 インチ / 4.7 mm
パッキン材質 次世代PTFE UHMWPE
リング / ディスク素材 ステンレス鋼の種類
室温における最高使用圧力 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
試験 WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
2方タイプ・アングル型

計装用一体型ボール・バルブ40シリーズは、ほぼ40年にわたって、さまざまな産業において信頼を築き上げてきました。Swagelokバルブの構造を変更し、革新的なアセンブリー・プロセスを開発しました。その結果、40Gシリーズ・ボール・バルブは、使用温度範囲の拡大および熱サイクル性能の向上を実現し、漏れを生じる可能性が低減しています。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Шаровой кран угловой конфигурации серии 40G с неразъем. корпусом из нерж. стали, Cv 0,90, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма

Referencia #: SS-43GS4-A
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

2方タイプ・アングル型
計装用一体型ボール・バルブ40シリーズは、ほぼ40年にわたって、さまざまな産業において信頼を築き上げてきました。Swagelokバルブの構造を変更し、革新的なアセンブリー・プロセスを開発しました。その結果、40Gシリーズ・ボール・バルブは、使用温度範囲の拡大および熱サイクル性能の向上を実現し、漏れを生じる可能性が低減しています。

Especificaciones

SS-43GS4-A — Шаровой кран угловой конфигурации серии 40G с неразъем. корпусом из нерж. стали, Cv 0,90, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма

Atributo Valor
ボール型/ステム材質 ステンレス鋼の種類
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok®チューブ継手
最大Cv 0.9
流路図 標準
フロー・パターン 2方タイプ / 締め切り型 / アングル型
ハンドル・カラー ブラック
ハンドル・タイプ レバー・ハンドル
低排出ガス認定 カタログ有り
オリフィス 0.187 インチ / 4.7 mm
パッキン材質 次世代PTFE UHMWPE
リング / ディスク素材 ステンレス鋼の種類
室温における最高使用圧力 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
試験 WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-43F4-A 黄铜 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT Ver producto
B-43S4-A 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-41GS2-A 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-42GS4-A 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-42GS6MM-A 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-43GF4-A 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT Ver producto
SS-43GM4-S4-A 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-43GS6-A 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-43GS6MM-A 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-44S6-A 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-45S12-A 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto
SS-45S8-A 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Ver producto

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.